Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Y-160M-04S |
Y-160M-12S |
Y-160M-16S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale collegamento | |
---|---|---|---|---|---|
43.64 € | 1 | 5 giorni | 1/4 | ||
129.21 € | 1 | 5 giorni | 3/4 | ||
133.30 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 1 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettature femmina Rc | Maschio/Femmina | M |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio al carbonio | Materiale guarnizione | NBR standard | Liquido applicabile | Olio di funzionamento |
Struttura valvola | A doppia estremità | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Applicazioni idrauliche generali / Tubazioni per impianti / Macchinari industriali generali | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::20.5 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale collegamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali