Giunto S, semifilettatura femmina Y-160F

Giunto S, semifilettatura femmina Y-160F
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
S coupling of a high-pressure type suitable for use in hydraulic piping for general hydraulic piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-160F-04S
Y-160F-06S
Y-160F-12S
Y-160F-16S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale collegamento

61.38 €

1 5 giorni 1/4

37.89 €

20.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8

148.87 €

1 5 giorni 3/4

206.29 €

1 11 giorni 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettature femmina Rc Maschio/Femmina F
Materiale corpo principale Acciaio al carbonio Materiale guarnizione NBR standard Liquido applicabile Olio di funzionamento
Struttura valvola A doppia estremità Ambiente d'esercizio, applicazioni Applicazioni idrauliche generali / Tubazioni per impianti / Macchinari industriali generali Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::20.5

Supporto tecnico