• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto S, semifilettatura femmina Y-184-F

  • Sconto volumi elevati

Residual pressure relief type for general hydraulic piping with pilot valve built in the female half side *For the male half, please use Y-160M.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-164-F-08S
Y-164-F-12S
Y-164-F-16S
Y-164-F-20S
Y-184-F-06S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Filettatura nominale collegamento

91.83 €

Disponibile Preventivo -30~1000~20.51/2

117.02 €

Disponibile Preventivo -30~1000~20.53/4

199.63 €

Disponibile Preventivo -30~1000~20.51

303.67 €

Disponibile Preventivo -30~1000~20.511/4

104.70 €

Disponibile Preventivo -30~1000~20.53/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettature femmina Rc Maschio/Femmina F
Materiale corpo Acciaio al carbonio Materiale guarnizione NBR standard Liquido applicabile Olio di funzionamento
Struttura valvola Estremità singola Ambiente d'esercizio, applicazioni Applicazioni idrauliche generali / Tubazioni per impianti / Macchinari industriali generali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico