Rubinetto campione

Rubinetto campione
  • Sconto volumi elevati
Sampling valve that can be used by a wide and diverse variety of customers. *CAD data for this series is being revised and will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Sampling valve that is simple and compact and meets sanitary specifications.
· Employs a reverse valve structure minimizing contaminants.
· Also free from pressure-tank leaks.
· Includes lock mechanism.
· Valve opening can be maintained during CIP.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B15-C-15AF

Codice componente
B15-C-15AF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

220.54 €

1 Disponibile 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Campione Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Manuale
Materiale guarnizione Gomma fluorurata D.I. d(Ø) 6 Massima pressione(MPa) 1
Finitura superficie Superficie interna/esterna lucidata Valvola a sfera A 2 vie Direzione raccordo Tipo L
Tipo raccordo Virola Materiale maniglia Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::95
Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile Tipo valvola TypeB15

Si trova sulla pagina di Rubinetto campione, il codice articolo è il seguente: B15-C-15AF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B15-C-15AF.

Supporto tecnico