• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di ritegno

Valvola di ritegno
  • Sconto volumi elevati

Cracking pressure: 0.01 MPa. Maximum operating pressure: 0.5 MPa. Standard packing is fluorine rubber. Check valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DV-C-1.0S-F
DV-C-1.0S-S
DV-C-1.5S-F
DV-C-1.5S-S
DV-C-2.0S-F
DV-C-2.0S-S
DV-C-2.5S-F
DV-C-2.5S-S
DV-C-3.0S-F
DV-C-3.0S-S
DV-C-3.5S-F
DV-C-3.5S-S
DV-C-4.0S-F
DV-C-4.0S-S
DV-C-4.5S-F
DV-C-4.5S-S
DV-C-5.5S-F
DV-C-5.5S-S
DV-C-6.5S-F
DV-C-6.5S-S
DV-C-8A-F
DV-C-8A-S
DV-C-10A-F
DV-C-10A-S
DV-C-15A-F
DV-C-15A-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura Materiale guarnizione

215.87 €

Disponibile 20 giorni Gomma fluorurata23Virola-5~1001.0SGomma fluorurata

215.87 €

Disponibile 43 giorni Gomma siliconica23Virola-5~1001.0SSilicone

253.97 €

Disponibile 20 giorni Gomma fluorurata35.7Virola-5~1001.5SGomma fluorurata

253.97 €

Disponibile 20 giorni Gomma siliconica35.7Virola-5~1001.5SSilicone

349.21 €

Disponibile 20 giorni Gomma fluorurata47.8Virola-5~1002.0SGomma fluorurata

349.21 €

Disponibile 20 giorni Gomma siliconica47.8Virola-5~1002.0SSilicone

495.24 €

Disponibile 30 giorni Gomma fluorurata59.5Virola-5~1002.5SGomma fluorurata

495.24 €

Disponibile 30 giorni Gomma siliconica59.5Virola-5~1002.5SSilicone

673.02 €

Disponibile 30 giorni Gomma fluorurata72.3Virola-5~1003.0SGomma fluorurata

673.02 €

Disponibile 30 giorni Gomma siliconica72.3Virola-5~1003.0SSilicone

952.38 €

Disponibile 35 giorni Gomma fluorurata85.1Virola-5~1003.5SGomma fluorurata

952.38 €

Disponibile 35 giorni Gomma siliconica85.1Virola-5~1003.5SSilicone

1,142.86 €

Disponibile 35 giorni Gomma fluorurata97.6Virola-5~1004.0SGomma fluorurata

1,142.86 €

Disponibile 35 giorni Gomma siliconica97.6Virola-5~1004.0SSilicone

1,190.48 €

Disponibile 40 giorni Gomma fluorurata108.3Virola-5~1004.5SGomma fluorurata

1,190.48 €

Disponibile 40 giorni Gomma siliconica108.3Virola-5~1004.5SSilicone

2,149.92 €

Disponibile 55 giorni Gomma fluorurata133.8Virola-5~1005.5SGomma fluorurata

2,149.92 €

Disponibile 55 giorni Gomma siliconica133.8Virola-5~1005.5SSilicone

3,241.03 €

Disponibile 55 giorni Gomma fluorurata159.2Virola-5~1006.5SGomma fluorurata

3,241.03 €

Disponibile 55 giorni Gomma siliconica159.2Virola-5~1006.5SSilicone

215.87 €

Disponibile 20 giorni Gomma fluorurata10.5Virola-5~1008AGomma fluorurata

215.87 €

Disponibile 20 giorni Gomma siliconica10.5Virola-5~1008ASilicone

215.87 €

Disponibile 20 giorni Gomma fluorurata14Virola-5~10010AGomma fluorurata

215.87 €

Disponibile 20 giorni Gomma siliconica14Virola-5~10010ASilicone

215.87 €

Disponibile 20 giorni Gomma fluorurata17.5Virola-5~10015AGomma fluorurata

215.87 €

Disponibile 20 giorni Gomma siliconica17.5Virola-5~10015ASilicone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mandrino Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Altro
Massima pressione(MPa) 0.5 Finitura superficie Hairline (Superficie interna lucidata) Valvola a sfera A 2 vie
Direzione raccordo Tipo dritto Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico