• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvole di controllo eccentriche

Valvole di controllo eccentriche
  • Sconto volumi elevati

*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as the corrections are completed.

[Features]
▪ Cracking Pressure: 0.01 MPa. Maximum operating pressure: 0.5 MPa. The standard packing material is Fluorine rubber.
▪ Check valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HV-C-1.0S-F
HV-C-1.0S-S
HV-C-1.5S-F
HV-C-1.5S-S
HV-C-2.0S-F
HV-C-2.0S-S
HV-C-2.5S-F
HV-C-2.5S-S
HV-C-3.0S-F
HV-C-3.0S-S
HV-C-8A-F
HV-C-8A-S
HV-C-10A-F
HV-C-10A-S
HV-C-15A-F
HV-C-15A-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura Materiale guarnizione

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata23Virola-5~1001.0SGomma fluorurata

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica23Virola-5~1001.0SSilicone

352.54 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata35.7Virola-5~1001.5SGomma fluorurata

352.54 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica35.7Virola-5~1001.5SSilicone

488.14 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata47.8Virola-5~1002.0SGomma fluorurata

488.14 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica47.8Virola-5~1002.0SSilicone

691.53 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata59.5Virola-5~1002.5SGomma fluorurata

691.53 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica59.5Virola-5~1002.5SSilicone

935.59 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata72.3Virola-5~1003.0SGomma fluorurata

935.59 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica72.3Virola-5~1003.0SSilicone

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata10.5Virola-5~1008AGomma fluorurata

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica10.5Virola-5~1008ASilicone

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata14Virola-5~10010AGomma fluorurata

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica14Virola-5~10010ASilicone

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma fluorurata17.5Virola-5~10015AGomma fluorurata

305.08 €

Disponibile 34 giorni Gomma siliconica17.5Virola-5~10015ASilicone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mandrino Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Altro
Massima pressione(MPa) 0.5 Finitura superficie Hairline (Superficie interna lucidata) Valvola a sfera A 2 vie
Direzione raccordo Tipo dritto Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico