Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (albero) | Materiale | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Materiale | Durezza | Pipe inner diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 3 | 70 ~ 400 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 3 | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 4 | 70 ~ 400 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 4 | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 5 | 70 ~ 400 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 5 | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 2 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 2 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 6 | 70 ~ 600 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 8 | 70 ~ 800 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 4 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 4 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 10 | 70 ~ 800 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 12 | 70 ~ 1000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 7 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 7 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 13 | 70 ~ 1000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 9 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 9 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 16 | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 20 | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 15 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 15 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 25 | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 16 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 16 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 30 | 100 ~ 1500 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 20 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 20 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 35 | 100 ~ 1500 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 22 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 22 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 | ||
- | 1 | 19 giorni | - | - | - | 40 | 100 ~ 2000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 50 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 25 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero cavo | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 50 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 25 | ||
- | 1 | 19 giorni | Albero pieno | [Acciaio legato] Ferro | Senza trattamento | 50 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 Equiv. | HRC58–64 | 0 |
Loading...
Forma (estremità sinistra dell'albero) | Senza lavorazione | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo (albero)
Materiale
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Materiale
Durezza
Pipe inner diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali