Chiocciola

Chiocciola
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
The nut and shaft are sold separately. Use together with THK nuts and shafts (DPM, DP, SS). The shaft is cut with no surface treatment.

[Features]
· The spline nut DPM type / DP type is a low-priced bearing where a special alloy has been die cut with a high precision splint shaft as the core.
· Differs from conventional machine processed units, and has excellent abrasion resistance due to there still being the same chill layers that were formed on the sliding surface during the casting process.
· The spline shaft used in combination with this can be roll-pressed to machine harden the surface, and provide the surface with a mirror surface finish, to achieve smooth sliding.
· The spline cog has a special design with a large contact area and has concentricity that can automatically determine core when torque is incurred, so the torque...

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DP12
DP15
DP17
DP20
DP25
DP30
DP35
DP40
DP45
DP50
DPM1220
DPM1230
DPM1520
DPM1530
DPM1723
DPM1735
DPM2028
DPM2040
DPM2536
DPM2550
DPM3040
DPM3056
DPM3544
DPM3560
DPM4050
DPM4068
DPM4555
DPM4575
DPM5060
DPM5080
SS12+1500L
SS15+1500L
SS15+2000L
SS17+1500L
SS17+2000L
SS20+1500L
SS20+3200L
SS25+1500L
SS25+3200L
SS30+3200L
SS35+1500L
SS35+3200L
SS40+1500L
SS40+3200L
SS45+3200L
SS50+3200L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Diametro esterno chiocciola D
(φ)
Diametro passo albero vite Do
(φ)
Lunghezza chiocciola L
(mm)
Lunghezza albero vite L
(mm)

36.90 €

25.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (dritta)221222-

36.90 €

25.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (dritta)221522-

35.55 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (dritta)281726-

38.07 €

26.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (dritta)322031-

46.74 €

32.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (dritta)362540-

48.89 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (dritta)443045-

77.78 €

54.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (dritta)523549-

93.83 €

65.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (dritta)584057-

115.55 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (dritta)644562-

132.90 €

1 Disponibile 23 giorni 10Chiocciola (dritta)685067-

34.42 €

24.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)221220-

32.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10Chiocciola (con flangia)221230-

31.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Chiocciola (con flangia)221520-

29.06 €

1 Disponibile 23 giorni 10Chiocciola (con flangia)221530-

31.09 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (con flangia)281723-

29.06 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (con flangia)281735-

36.90 €

25.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)322028-

31.15 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (con flangia)322040-

37.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Chiocciola (con flangia)362536-

37.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Chiocciola (con flangia)362550-

48.05 €

33.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)443040-

46.65 €

32.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)443056-

78.73 €

55.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)523544-

66.46 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (con flangia)523560-

84.42 €

59.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)584050-

86.95 €

60.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)584068-

99.67 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (con flangia)644555-

118.09 €

82.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)644575-

145.16 €

101.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Chiocciola (con flangia)685060-

122.52 €

1 Disponibile 22 giorni 10Chiocciola (con flangia)685080-

150.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Perno-12-1500

154.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Perno-15-1500

512.90 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-15-2000

196.64 €

1 Disponibile 22 giorni 10Perno-17-1500

394.03 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-17-2000

189.26 €

1 Disponibile 22 giorni 10Perno-20-1500

742.50 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-20-3200

235.21 €

1 Disponibile 22 giorni 10Perno-25-1500

1,107.24 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-25-3200

1,139.82 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-30-3200

335.41 €

1 Disponibile 22 giorni 10Perno-35-1500

1,511.06 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-35-3200

387.52 €

1 Disponibile 22 giorni 10Perno-40-1500

1,980.02 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-40-3200

2,198.22 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-45-3200

2,852.81 €

1 Disponibile 20 giorni 10Perno-50-3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo estremità albero (sinistra) Standard Profilo estremità albero (destra) Standard Profilo alberi scanalati Asse poligonale

Supporto tecnico