Guida a rulli incrociati, VR (VR3)

Guida a rulli incrociati, VR (VR3)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Structure and features]
· The VR shape uses precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages in combination with a dedicated rail with a 90° V-groove rolling surface. Two lines of cross roller guides are set up running parallel to one another, so loads can be added from 4 directions. Also, due to the preloading applied, the product has high rigidity with no gaps, and even provides a light sliding mechanism.
· [Types and features]
· The precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages move the V-groove installed in the rail in just 1/2 of a stroke, providing a compact system with the high-level direct action of steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VR3-50HX7Z
VR3-50PX7Z
VR3-75HX10Z
VR3-75PX10Z
VR3-100HX14Z
VR3-125HX17Z
VR3-150HX21Z
VR3-150PX21Z
VR3-175HX24Z
VR3-175PX24Z
VR3-200HX28Z
VR3-200PX28Z
VR3-225HX31Z
VR3-225PX31Z
VR3-250HX35Z
VR3-250PX35Z
VR3-275HX38Z
VR3-275PX38Z
VR3-300HX42Z
VR3M-50HX7Z
VR3M-50PX7Z
VR3M-75HX10Z
VR3M-75PX10Z
VR3M-100HX14Z
VR3M-100PX14Z
VR3M-125HX17Z
VR3M-125PX17Z
VR3M-150HX21Z
VR3M-150PX21Z
VR3M-175HX24Z
VR3M-200HX28Z
VR3M-200PX28Z
VR3M-225HX31Z
VR3M-250HX35Z
VR3M-300HX42Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado di precisione Materiale Corsa max
(mm)
Dimensione combinazione Lo
(mm)

153.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso2850

193.61 €

1 Disponibile 85 giorni 10Grado di precisione (P)Materiale ferroso2850

202.94 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso4875

265.55 €

84.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso4875

230.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso58100

276.47 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso78125

322.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso88150

451.07 €

144.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso88150

372.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso108175

521.46 €

166.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso108175

413.55 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso118200

579.04 €

185.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso118200

571.20 €

188.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Materiale ferroso138225

675.02 €

216.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso138225

652.37 €

208.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Materiale ferroso148250

770.99 €

246.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso148250

730.90 €

233.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Materiale ferroso168275

863.81 €

276.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso168275

733.44 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso178300

228.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox2850

326.45 €

101.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Acciaio inox2850

283.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox4875

404.79 €

125.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Acciaio inox4875

408.78 €

134.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox58100

492.97 €

1 Disponibile 85 giorni 10Grado di precisione (P)Acciaio inox58100

429.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox78125

613.73 €

190.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Acciaio inox78125

592.87 €

195.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox88150

714.94 €

221.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Acciaio inox88150

679.47 €

224.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox108175

763.36 €

251.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox118200

920.58 €

285.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Acciaio inox118200

852.72 €

281.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox138225

822.55 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox148250

1,000.76 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox178300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione combinazione M(mm) 18 Dimensione combinazione A(mm) 8 Precarico ammesso(µm) -4
Coefficiente di carico base Cz(kN) 0.639 Coefficiente di carico base Coz(kN) 0.611

Supporto tecnico