Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado di precisione | Materiale | Corsa max (mm) | Dimensione combinazione Lo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 58 | 80 | |
423.90 € 127.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Materiale ferroso | 58 | 80 | |
406.46 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 82 | 120 | |
531.88 € 159.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Materiale ferroso | 82 | 120 | |
456.96 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 106 | 160 | |
639.83 € 191.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Materiale ferroso | 106 | 160 | |
534.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 130 | 200 | |
747.87 € 224.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Materiale ferroso | 130 | 200 | |
727.52 € 218.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 154 | 240 | |
859.82 € 257.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Materiale ferroso | 154 | 240 | |
825.62 € 247.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 178 | 280 | |
975.75 € 292.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Materiale ferroso | 178 | 280 | |
831.22 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 202 | 320 | |
1,087.73 € 326.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Materiale ferroso | 202 | 320 | |
1,109.86 € 332.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 226 | 360 | |
1,268.10 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 274 | 440 | |
1,479.42 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Materiale ferroso | 298 | 480 | |
524.50 € 157.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 58 | 80 | |
632.50 € 189.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Acciaio inox | 58 | 80 | |
669.96 € 200.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 82 | 120 | |
807.94 € 242.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Acciaio inox | 82 | 120 | |
711.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 106 | 160 | |
1,016.06 € 304.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado di precisione (P) | Acciaio inox | 106 | 160 | |
833.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 130 | 200 | |
1,130.15 € 339.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 154 | 240 | |
1,082.47 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 178 | 280 | |
1,459.45 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 226 | 360 | |
1,642.25 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 250 | 400 | |
2,170.61 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Grado elevato (H) | Acciaio inox | 298 | 480 |
Loading...
Dimensione combinazione M(mm) | 22 | Dimensione combinazione A(mm) | 11 | Precarico ammesso(µm) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico base Cz(kN) | 1.38 | Coefficiente di carico base Coz(kN) | 1.35 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Grado di precisione
Materiale
Corsa max(mm)
Dimensione combinazione Lo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali