Guida a rulli incrociati, VR (VR6)

Guida a rulli incrociati, VR (VR6)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made from stainless steel with excellent corrosion resistance (M-type example: VR6M)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VR6-100HX7Z
VR6-100PX7Z
VR6-150HX10Z
VR6-150PX10Z
VR6-200HX13Z
VR6-200PX13Z
VR6-250HX17Z
VR6-250PX17Z
VR6-300HX20Z
VR6-300PX20Z
VR6-350HX24Z
VR6-350PX24Z
VR6-400HX27Z
VR6-500HX34Z
VR6-500PX34Z
VR6-550HX38Z
VR6-600HX41Z
VR6M-100HX7Z
VR6M-100PX7Z
VR6M-150HX10Z
VR6M-150PX10Z
VR6M-200HX13Z
VR6M-250HX17Z
VR6M-350HX24Z
VR6M-400PX27Z
VR6M-450HX31Z
VR6M-550HX38Z
VR6M-600HX41Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado di precisione Materiale Corsa max
(mm)
Dimensione combinazione Lo
(mm)

391.17 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso56100

511.84 €

153.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso56100

498.13 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso96150

651.86 €

195.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso96150

663.20 €

198.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Materiale ferroso136200

783.81 €

235.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso136200

774.89 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso156250

889.09 €

1 Disponibile 85 giorni 10Grado di precisione (P)Materiale ferroso156250

759.71 €

1 Disponibile 23 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso196300

897.82 €

1 Disponibile 85 giorni 10Grado di precisione (P)Materiale ferroso196300

1,001.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Materiale ferroso216350

1,183.72 €

355.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Materiale ferroso216350

951.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso256400

1,330.93 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso316500

1,572.91 €

1 Disponibile 84 giorni 10Grado di precisione (P)Materiale ferroso316500

1,605.09 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso336550

1,882.16 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Materiale ferroso376600

659.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox56100

779.80 €

233.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Acciaio inox56100

852.69 €

255.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox96150

1,007.74 €

302.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado di precisione (P)Acciaio inox96150

1,079.45 €

323.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grado elevato (H)Acciaio inox136200

1,076.76 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox156250

1,399.48 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox216350

1,849.67 €

1 Disponibile 84 giorni 10Grado di precisione (P)Acciaio inox256400

1,873.57 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox276450

2,539.30 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox336550

2,896.02 €

1 Disponibile 22 giorni 10Grado elevato (H)Acciaio inox376600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione combinazione M(mm) 30 Dimensione combinazione A(mm) 15 Precarico ammesso(µm) -7
Coefficiente di carico base Cz(kN) 3.78 Coefficiente di carico base Coz(kN) 3.78

Supporto tecnico