Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VR9-900PX45Z
Grado di precisione | Grado di precisione (P) | Materiale | Materiale ferroso | Corsa max(mm) | 538 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione combinazione M(mm) | 40 | Dimensione combinazione A(mm) | 20 | Dimensione combinazione Lo(mm) | 900 |
Precarico ammesso(µm) | -10 | Coefficiente di carico base Cz(kN) | 9.53 | Coefficiente di carico base Coz(kN) | 9.48 |
Si trova sulla pagina di Guida a rulli incrociati, VR (VR9), il codice articolo è il seguente: VR9-900PX45Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VR9-900PX45Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali