Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa max (mm) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola M (mm) | Lunghezza tavola L (mm) | Coefficiente di carico base C (kN) | Coefficiente di carico base Co (kN) | Momento statico ammesso MA (N▪m) | Momento statico ammesso MB (N▪m) | Momento statico ammesso MC (N▪m) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 8 | 25 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 2.29 | Acciaio al carbonio | |
664.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 8 | 25 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 2.29 | Acciaio inox | |
737.38 € | 1 | Disponibile | 54 giorni | 10 | 18 | 20 | 8 | 35 | 0.63 | 0.92 | 2.62 | 2.32 | 3.44 | Acciaio inox | |
633.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 5.73 | Acciaio al carbonio | |
856.82 € | 1 | Disponibile | 54 giorni | 10 | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 5.73 | Acciaio inox | |
721.79 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 32 | 20 | 8 | 55 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 6.87 | Acciaio al carbonio | |
971.06 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 32 | 20 | 8 | 55 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 6.87 | Acciaio inox | |
823.07 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 40 | 20 | 8 | 65 | 1.23 | 2.14 | 8.08 | 8.62 | 8.02 | Acciaio al carbonio | |
981.43 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 50 | 20 | 8 | 85 | 1.63 | 3.05 | 16.4 | 17.2 | 11.5 | Acciaio al carbonio | |
459.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | 30 | 12 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 7.06 | Acciaio al carbonio | |
617.95 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 18 | 30 | 12 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 7.06 | Acciaio inox | |
534.87 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 30 | 30 | 12 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 10.6 | Acciaio al carbonio | |
721.79 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 30 | 30 | 12 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 10.6 | Acciaio inox | |
617.95 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 40 | 30 | 12 | 65 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.5 | 14.1 | Acciaio al carbonio | |
836.05 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 40 | 30 | 12 | 65 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.5 | 14.1 | Acciaio inox | |
698.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 30 | 12 | 80 | 2.01 | 3.26 | 16.8 | 18.2 | 21.2 | Acciaio al carbonio | |
942.51 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 50 | 30 | 12 | 80 | 2.01 | 3.26 | 16.8 | 18.2 | 21.2 | Acciaio inox | |
794.51 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 60 | 30 | 12 | 95 | 2.26 | 3.80 | 23 | 24.5 | 24.7 | Acciaio al carbonio | |
1,072.33 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 60 | 30 | 12 | 95 | 2.26 | 3.80 | 23 | 24.5 | 24.7 | Acciaio inox | |
921.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 30 | 12 | 110 | 2.51 | 4.34 | 37.9 | 35.7 | 28.2 | Acciaio al carbonio | |
1,010.02 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 80 | 30 | 12 | 125 | 2.76 | 4.89 | 46.7 | 44.3 | 31.8 | Acciaio al carbonio | |
534.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 40 | 16 | 55 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 31.9 | Acciaio al carbonio | |
721.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 16 | 55 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 31.9 | Acciaio inox | |
641.33 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 45 | 40 | 16 | 80 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 53.1 | Acciaio al carbonio | |
867.20 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 45 | 40 | 16 | 80 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 53.1 | Acciaio inox | |
732.19 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 60 | 40 | 16 | 105 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 63.8 | Acciaio al carbonio | |
991.83 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 60 | 40 | 16 | 105 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 63.8 | Acciaio inox | |
851.61 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 75 | 40 | 16 | 130 | 5.87 | 9.77 | 107 | 100 | 85 | Acciaio al carbonio | |
991.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 40 | 16 | 155 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 106 | Acciaio al carbonio | |
1,337.16 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 90 | 40 | 16 | 155 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 106 | Acciaio inox | |
1,168.38 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 105 | 40 | 16 | 180 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 128 | Acciaio al carbonio | |
1,316.39 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 130 | 40 | 16 | 205 | 8.57 | 15.9 | 222 | 230 | 138 | Acciaio al carbonio | |
1,778.56 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 130 | 40 | 16 | 205 | 8.57 | 15.9 | 222 | 230 | 138 | Acciaio inox |
Loading...
Foro di montaggio base | Con foro di montaggio |
---|
Configura
Proprietà di base
Corsa max(mm)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola M(mm)
Lunghezza tavola L(mm)
Coefficiente di carico base C(kN)
Coefficiente di carico base Co(kN)
Momento statico ammesso MA(N▪m)
Momento statico ammesso MB(N▪m)
Momento statico ammesso MC(N▪m)
Materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali