Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSC1515 |
LSC1515BSL |
LSC1530 |
LSC1550 |
LSC1550BSL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa max (mm) | Lunghezza cursore L (mm) | Momento statico ammesso MA e MB (N▪m) | Momento statico ammesso MC (N▪m) | Coefficiente di carico base C (N) | Coefficiente di carico base Co (N) | Tipo di interruttore di finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 80 | 4.9 | 11.1 | 392 | 676 | - | |
1,152.80 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 15 | 80 | 4.9 | 11.1 | 392 | 676 | Per carichi normali | |
875.01 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 30 | 110 | 8.43 | 15.4 | 549 | 951 | - | |
921.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 150 | 15.4 | 22.1 | 794 | 1350 | - | |
1,344.93 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 50 | 150 | 15.4 | 22.1 | 794 | 1350 | Per carichi normali |
Loading...
Altezza cursore M(mm) | 30 | Larghezza cursore W(mm) | 70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Corsa max(mm)
Lunghezza cursore L(mm)
Momento statico ammesso MA e MB(N▪m)
Momento statico ammesso MC(N▪m)
Coefficiente di carico base C(N)
Coefficiente di carico base Co(N)
Tipo di interruttore di finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali