Gruppo di scorrimento FBW2560XR

Gruppo di scorrimento FBW2560XR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This FBW-XR shape slide pack is made with a precision pressing process applied to a ball case. The slider with embedded ball is a direct acting system with unlimited linear motion.
· Use in combination with a slide rail for lightweight and compact system that provides nimble linear motion.
· Optimal for a variety of light load slide parts used in equipment such as photocopiers, tool cabinets, various electronic device cabinets, vending machines, manufacturing machinery slide covers, cash registers, and curtain walls.
· Austenitic stainless steel is used for parts such as the rails, mounting plates, and stoppers, providing high level corrosion resistance.
· The FBW3590XR 50110XR rail wall thickness has been increased, thereby improving rigidity compared with conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2FBW2560XR+1040L
2FBW2560XR+1200L
2FBW2560XR+240L
2FBW2560XR+400L
2FBW2560XR+480L
2FBW2560XR+560L
2FBW2560XR+640L
2FBW2560XR+720L
2FBW2560XR+800L
2FBW2560XR+880L
2FBW2560XR+960L
2FBW2560XRUU+1040L
2FBW2560XRUU+1200L
2FBW2560XRUU+160L
2FBW2560XRUU+240L
2FBW2560XRUU+320L
2FBW2560XRUU+400L
2FBW2560XRUU+480L
2FBW2560XRUU+560L
2FBW2560XRUU+640L
2FBW2560XRUU+720L
2FBW2560XRUU+800L
2FBW2560XRUU+880L
2FBW2560XRUU+960L
3FBW2560XR+640L
4FBW2560XRUU+1200L
4FBW2560XRUU+480L
FBW2560R-JOINT
FBW2560R-STOPPER
FBW2560XR+1040L
FBW2560XR+1200L
FBW2560XR+160L
FBW2560XR+240L
FBW2560XR+320L
FBW2560XR+400L
FBW2560XR+480L
FBW2560XR+640L
FBW2560XR+720L
FBW2560XR+800L
FBW2560XR+880L
FBW2560XR+960L
FBW2560XR-SLIDER
FBW2560XRUU+1040L
FBW2560XRUU+1200L
FBW2560XRUU+160L
FBW2560XRUU+240L
FBW2560XRUU+320L
FBW2560XRUU+400L
FBW2560XRUU+480L
FBW2560XRUU+560L
FBW2560XRUU+640L
FBW2560XRUU+720L
FBW2560XRUU+880L
FBW2560XRUU+960L
FBW2560XRUU-SLIDER
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza guida Lo (selezione gamma)
(mm)
Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma)
(mm)
Tipo Numero di cursori
(pezzo)
Guarnizione Lunghezza guida Lo
(mm)
Lunghezza corsa (con un cursore)
(mm)
Copertura antipolvere in metallo Carico statico ammesso Pa
(N)
Carico statico ammesso Pb
(N)
Carico statico ammesso Pc
(N)
Serie componenti fissati

116.87 €

1 Disponibile 12 giorni 101000.1 o sup.900.1–1,000Kit prodotto2NA1040968NA59015070-

121.62 €

1 Disponibile 12 giorni 101000.1 o sup.1000,1~Kit prodotto2NA12001128NA59015070-

75.97 €

41.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 300100.1–200Kit prodotto2NA240168NA59015070-

78.67 €

1 Disponibile 12 giorni 10300.1–400300.1–400Kit prodotto2NA400328NA59015070-

80.07 €

1 Disponibile 12 giorni 10400.1–500400.1–500Kit prodotto2NA480408NA59015070-

94.99 €

50.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500,1 - 600400.1–500Kit prodotto2NA560488NA59015070-

99.82 €

52.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10600,1 - 700500,1 - 600Kit prodotto2NA640568NA59015070-

104.52 €

56.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10700,1 - 800600,1 - 700Kit prodotto2NA720648NA59015070-

100.13 €

1 Disponibile 12 giorni 10700,1 - 800700,1 - 800Kit prodotto2NA800728NA59015070-

115.21 €

1 Disponibile 12 giorni 10800,1 - 900800,1 - 900Kit prodotto2NA880808NA59015070-

118.80 €

58.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10900.1–1,000800,1 - 900Kit prodotto2NA960888NA59015070-

135.04 €

1 Disponibile 12 giorni 101000.1 o sup.900.1–1,000Kit prodotto2Disponibile1040963NA59015070-

148.97 €

1 Disponibile 12 giorni 101000.1 o sup.1000,1~Kit prodotto2Disponibile12001123NA59015070-

87.11 €

47.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 300Fino a 100Kit prodotto2Disponibile16083NA59015070-

91.27 €

50.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 300100.1–200Kit prodotto2Disponibile240163NA59015070-

91.60 €

1 Disponibile 12 giorni 10300.1–400200.1–300Kit prodotto2Disponibile320243NA59015070-

98.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10300.1–400300.1–400Kit prodotto2Disponibile400323NA59015070-

105.31 €

57.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10400.1–500400.1–500Kit prodotto2Disponibile480403NA59015070-

109.67 €

60.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500,1 - 600400.1–500Kit prodotto2Disponibile560483NA59015070-

113.86 €

62.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10600,1 - 700500,1 - 600Kit prodotto2Disponibile640563NA59015070-

109.17 €

1 Disponibile 12 giorni 10700,1 - 800600,1 - 700Kit prodotto2Disponibile720643NA59015070-

112.94 €

1 Disponibile 12 giorni 10700,1 - 800700,1 - 800Kit prodotto2Disponibile800723NA59015070-

129.23 €

67.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10800,1 - 900800,1 - 900Kit prodotto2Disponibile880803NA59015070-

134.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10900.1–1,000800,1 - 900Kit prodotto2Disponibile960883NA59015070-

111.74 €

1 Disponibile 22 giorni 10600,1 - 700500,1 - 600Kit prodotto3NA640568NA59015070-

204.71 €

1 Disponibile 22 giorni 101000.1 o sup.1000,1~Kit prodotto4Disponibile12001123NA59015070-

162.37 €

1 Disponibile 22 giorni 10400.1–500400.1–500Kit prodotto4Disponibile480403NA59015070-

6.98 €

6.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10--Giunto singolo--------Per FBW2560XR

2.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10--Finecorsa singolo--------Per FBW2560XR

101.15 €

49.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101000.1 o sup.900.1–1,000Kit prodotto1NA1040968NA59015070-

109.28 €

53.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101000.1 o sup.1000,1~Kit prodotto1NA12001128NA59015070-

44.41 €

1 Disponibile 5 giorni -Fino a 300Fino a 100Kit prodotto1NA16088NA59015070-

45.01 €

1 Disponibile 12 giorni 10Fino a 300100.1–200Kit prodotto1NA240168NA59015070-

56.02 €

1 Disponibile 12 giorni 10300.1–400200.1–300Kit prodotto1NA320248NA59015070-

61.36 €

1 Disponibile 12 giorni 10300.1–400300.1–400Kit prodotto1NA400328NA59015070-

60.85 €

1 Disponibile 12 giorni 10400.1–500400.1–500Kit prodotto1NA480408NA59015070-

68.55 €

1 Disponibile 12 giorni 10600,1 - 700500,1 - 600Kit prodotto1NA640568NA59015070-

82.94 €

43.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10700,1 - 800600,1 - 700Kit prodotto1NA720648NA59015070-

78.67 €

1 Disponibile 12 giorni 10700,1 - 800700,1 - 800Kit prodotto1NA800728NA59015070-

91.27 €

46.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10800,1 - 900800,1 - 900Kit prodotto1NA880808NA59015070-

87.58 €

1 Disponibile 12 giorni 10900.1–1,000800,1 - 900Kit prodotto1NA960888NA59015070-

23.92 €

14.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10--Cursore singolo-NA------Per FBW2560XR

106.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101000.1 o sup.900.1–1,000Kit prodotto1Disponibile1040963NA59015070-

114.60 €

1 Disponibile 12 giorni 101000.1 o sup.1000,1~Kit prodotto1Disponibile12001123NA59015070-

47.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10Fino a 300Fino a 100Kit prodotto1Disponibile16083NA59015070-

60.10 €

32.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 300100.1–200Kit prodotto1Disponibile240163NA59015070-

64.71 €

36.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10300.1–400200.1–300Kit prodotto1Disponibile320243NA59015070-

68.18 €

1 Disponibile 12 giorni 10300.1–400300.1–400Kit prodotto1Disponibile400323NA59015070-

74.38 €

38.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10400.1–500400.1–500Kit prodotto1Disponibile480403NA59015070-

78.75 €

44.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500,1 - 600400.1–500Kit prodotto1Disponibile560483NA59015070-

82.94 €

45.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10600,1 - 700500,1 - 600Kit prodotto1Disponibile640563NA59015070-

89.94 €

49.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10700,1 - 800600,1 - 700Kit prodotto1Disponibile720643NA59015070-

95.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10800,1 - 900800,1 - 900Kit prodotto1Disponibile880803NA59015070-

100.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10900.1–1,000800,1 - 900Kit prodotto1Disponibile960883NA59015070-

31.60 €

19.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10--Cursore singolo-Disponibile------Per FBW2560XR

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico