Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 6 / passo 1 / C3, C5, C7 / BNK (Codici componente - Download CAD)

Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 6 / passo 1 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNK0601-3G0+100LC3Y
BNK0601-3G0+100LC5Y
BNK0601-3G0+130LC3Y
BNK0601-3G0+130LC5Y
BNK0601-3G0+160LC3Y
BNK0601-3G0+160LC5Y
BNK0601-3G2+100LC7Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione Precarico Gioco assiale Lunghezza albero vite
(mm)

1,162.90 €

1 23 giorni -C3DisponibileG0100

865.37 €

1 23 giorni -C5DisponibileG0100

1,258.67 €

1 6 giorni 10C3DisponibileG0130

938.90 €

1 23 giorni -C5DisponibileG0130

1,357.87 €

1 6 giorni 10C3DisponibileG0160

1,015.87 €

1 6 giorni 10C5DisponibileG0160

644.77 €

1 23 giorni -C7NAG2100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
D.E. albero vite d(φ) 6 Piombo(mm) 1 Condizioni di utilizzo Standard
Vite destra/vite sinistra Vite destra Profilo chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con deflettore
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) 3×1 Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) 540 Coefficiente di carico statico base Coa(N) 940
A vite Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile NA

Supporto tecnico