Chiocciola per vite

Chiocciola per vite
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The nut and shaft are sold separately. Use together with THK nuts and shafts (DCM, DP, SS). The shaft is cut with no surface treatment.

[Features]
· This DCM shape / DC shape screw nut is a 30° lead screw manufactured according to the applicable standards.
· The nut uses a special alloy, and is diecast molded with a precision male screw as its core.
· For this reason, it has less variation in accuracy than machined products, and is a bearing with high accuracy and excellent abrasion resistance.
· The combination screw shaft is standardized through a rolling formation method.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS12T+1000L
CS12T+1500L
CS12T+500L
CS14T+1000L
CS14T+1500L
CS14T+500L
CS16T+1000L
CS16T+1500L
CS16T+500L
CS18T+1000L
CS18T+1500L
CS18T+2000L
CS18T+500L
CS20T+1000L
CS20T+1500L
CS20T+2000L
CS20T+500L
CS22T+1000L
CS22T+1500L
CS22T+2000L
CS22T+2500L
CS22T+500L
CS25T+1000L
CS25T+1500L
CS25T+2000L
CS25T+3000L
CS25T+500L
CS28T+1000L
CS28T+1500L
CS28T+2000L
CS28T+3000L
CS28T+500L
CS32T+1000L
CS32T+1500L
CS32T+2000L
CS32T+4000L
CS32T+500L
CS36T+1000L
CS36T+1500L
CS36T+2000L
CS36T+4000L
CS36T+500L
CS40T+1000L
CS40T+1500L
CS40T+2000L
CS40T+4000L
CS45T+1000L
CS45T+2000L
CS45T+3000L
CS45T+5000L
CS50T+1000L
CS50T+2000L
CS50T+3000L
CS50T+5000L
DC12
DC14
DC16
DC18
DC20
DC22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo estremità albero Materiale asse Trattamento superficie albero Diametro esterno di torsione
(φ)
Lunghezza albero
(mm)
Tolleranza della parte centrale Trattamento albero della vite Spinta dinamica ammessa F
(N)
Profilo chiocciola Materiale dado Trattamento superficie chiocciola Profilo esterno della chiocciola D
(φ)
Lunghezza chiocciola L
(mm)
Passo R
(mm)

63.76 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A121000N/AIn rotolo------2

94.70 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A121500N/AIn rotolo------2

30.42 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A12500N/AIn rotolo------2

67.15 €

32.90 €

1 Stesso giorno

Stock

10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A141000N/AIn rotolo------3

99.08 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A141500N/AIn rotolo------3

32.74 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A14500N/AIn rotolo------3

74.75 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A161000N/AIn rotolo------3

110.06 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A161500N/AIn rotolo------3

41.74 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A16500N/AIn rotolo------3

88.06 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A181000N/AIn rotolo------4

126.67 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A181500N/AIn rotolo------4

164.11 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A182000N/AIn rotolo------4

53.98 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A18500N/AIn rotolo------4

103.09 €

36.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A201000N/AIn rotolo------4

121.08 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A201500N/AIn rotolo------4

157.41 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A202000N/AIn rotolo------4

40.41 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A20500N/AIn rotolo------4

98.02 €

1 64 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A221000N/AIn rotolo------5

137.68 €

1 64 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A221500N/AIn rotolo------5

178.38 €

1 65 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A222000N/AIn rotolo------5

224.55 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A222500N/AIn rotolo------5

53.98 €

1 64 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A22500N/AIn rotolo------5

106.74 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A251000N/AIn rotolo------5

154.09 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A251500N/AIn rotolo------5

190.43 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A252000N/AIn rotolo------5

289.55 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A253000N/AIn rotolo------5

60.64 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A25500N/AIn rotolo------5

117.76 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A281000N/AIn rotolo------5

168.24 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A281500N/AIn rotolo------5

187.12 €

1 24 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A282000N/AIn rotolo------5

296.20 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A283000N/AIn rotolo------5

62.72 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A28500N/AIn rotolo------5

121.49 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A321000N/AIn rotolo------6

182.74 €

1 22 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A321500N/AIn rotolo------6

220.13 €

1 65 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A322000N/AIn rotolo------6

513.06 €

1 45 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A324000N/AIn rotolo------6

73.73 €

1 24 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A32500N/AIn rotolo------6

180.46 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A361000N/AIn rotolo------6

197.47 €

106.63 €

1 Stesso giorno

Stock

10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A361500N/AIn rotolo------6

308.17 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A362000N/AIn rotolo------6

683.58 €

1 45 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A364000N/AIn rotolo------6

102.38 €

1 65 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A36500N/AIn rotolo------6

160.78 €

1 64 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A401000N/AIn rotolo------6

291.78 €

1 64 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A401500N/AIn rotolo------6

352.18 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A402000N/AIn rotolo------6

768.34 €

1 45 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A404000N/AIn rotolo------6

301.11 €

1 65 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A451000N/AIn rotolo------8

552.58 €

1 65 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A452000N/AIn rotolo------8

752.78 €

1 65 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A453000N/AIn rotolo------8

1,379.44 €

1 45 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A455000N/AIn rotolo------8

360.92 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A501000N/AIn rotolo------8

660.37 €

1 23 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A502000N/AIn rotolo------8

898.14 €

1 65 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A503000N/AIn rotolo------8

818.06 €

1 35 giorni 10Tipo drittoMateriale ferrosoN/A505000N/AIn rotolo------8

32.40 €

1 Disponibile 12 giorni 10---12---2840Tipo drittoLega di zinco specialeN/A22222

38.39 €

17.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10---14---3630Tipo drittoLega di zinco specialeN/A22223

40.12 €

18.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10---16---4900Tipo drittoLega di zinco specialeN/A28263

35.30 €

1 Disponibile 13 giorni 10---18---6860Tipo drittoLega di zinco specialeN/A32314

43.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10---20---7650Tipo drittoLega di zinco specialeN/A32314

38.20 €

1 Disponibile 13 giorni 10---22---9900Tipo drittoLega di zinco specialeN/A36405

Loading...

Informazioni di base

Tipo Chiocciola per vite Direzione filettatura Vite destra

Supporto tecnico