Chiocciole per viti a strisciamento

Chiocciole per viti a strisciamento
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The nut and shaft are sold separately. Use together with THK nuts and shafts (DCMA, DCMB, CT). The shaft is cut with no surface treatment.

[Features]
· Change nut DCMA shape and DCMB shape are 45° lead angle change nuts that are difficult to produce with machining machinery.
· Can be used for simple conversion of straight line movement into rotation and rotation into straight line movement at 70% efficiency. Features a large lead, making it optimal for creating speeding up mechanisms for slow rotation.
· The multi-axis screws used in combination with change nuts are molded with cold forging.
· The exterior surface of the dental mold is machined to a hardness of 250HV or more and treated with mirror surface finishing, providing extremely smooth operation and high abrasion resistance in combination with change nuts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT8T+1000L
CT8T+500L
CT12T+1000L
CT12T+1500L
CT12T+500L
CT15T+1500L
CT15T+500L
CT17T+1000L
CT17T+1500L
CT17T+500L
CT20T+1000L
CT20T+1500L
CT20T+3000L
CT20T+500L
CT25T+1000L
CT25T+1500L
CT25T+3000L
CT25T+500L
CT30T+1000L
CT30T+2000L
CT30T+4000L
CT30T+500L
CT35T+1000L
CT35T+4000L
CT35T+500L
DCMA15T
DCMA17T
DCMA20T
DCMA25T
DCMA30T
DCMA35T
DCMB8T
DCMB12T
DCMB15T
DCMB17T
DCMB25T
DCMB30T
DCMB35T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo estremità albero D.E. nominale albero vite
(Ø)
Lunghezza albero vite L
(mm)
Tipo Lunghezza flangia
(mm)

142.70 €

52.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)81000Perno-

82.06 €

31.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)8500Perno-

180.82 €

68.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)121000Perno-

246.09 €

81.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)121500Perno-

100.00 €

1 Disponibile 23 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)12500Perno-

312.54 €

1 Disponibile 23 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)151500Perno-

135.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)15500Perno-

250.95 €

92.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)171000Perno-

337.16 €

111.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)171500Perno-

150.08 €

55.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)17500Perno-

314.93 €

116.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)201000Perno-

393.64 €

1 Disponibile 65 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)201500Perno-

738.27 €

243.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)203000Perno-

179.55 €

1 Disponibile 65 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)20500Perno-

373.97 €

1 Disponibile 23 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)251000Perno-

434.84 €

173.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)251500Perno-

851.49 €

280.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)253000Perno-

223.90 €

82.84 €

1 Disponibile 65 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)25500Perno-

425.63 €

157.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)301000Perno-

717.96 €

236.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)302000Perno-

1,235.90 €

1 Disponibile 22 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)304000Perno-

255.86 €

94.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)30500Perno-

578.17 €

213.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)351000Perno-

1,622.25 €

1 Disponibile 22 giorni 10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)354000Perno-

322.70 €

129.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale)35500Perno-

35.02 €

14.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola15-Chiocciola (con flangia)Tipo singolo

42.97 €

15.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola17-Chiocciola (con flangia)Tipo singolo

47.71 €

1 Disponibile 22 giorni 10Componente chiocciola20-Chiocciola (con flangia)Tipo singolo

58.05 €

1 Disponibile 23 giorni 10Componente chiocciola25-Chiocciola (con flangia)Tipo singolo

73.83 €

28.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola30-Chiocciola (con flangia)Tipo singolo

96.46 €

35.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola35-Chiocciola (con flangia)Tipo singolo

16.01 €

9.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola8-Chiocciola (con flangia)Tipo lungo

16.42 €

9.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola12-Chiocciola (con flangia)Tipo lungo

31.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Componente chiocciola15-Chiocciola (con flangia)Tipo lungo

42.97 €

19.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola17-Chiocciola (con flangia)Tipo lungo

58.05 €

25.54 €

1 Disponibile 23 giorni 10Componente chiocciola25-Chiocciola (con flangia)Tipo lungo

64.82 €

27.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola30-Chiocciola (con flangia)Tipo lungo

89.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Componente chiocciola35-Chiocciola (con flangia)Tipo lungo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiocciole per viti a strisciamento Direzione filettatura Vite destra

Supporto tecnico