Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL4DA |
BL4DAL |
BL5DA |
BL5DAL |
BL6D |
BL6DL |
BL8D |
BL8DL |
BL10BD |
BL10D |
BL10DL |
BL12BD |
BL12BDL |
BL12D |
BL12DL |
BL14BD |
BL14BDL |
BL14D |
BL14DL |
BL16BD |
BL16BDL |
BL16D |
BL16DL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Vite di collegamento M | Direzione di serraggio vite di collegamento | Angolo di inclinazione ammesso α o α1 (deg) | Passo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Lega A-1 | M4 | Vite destra | 40 | 0.7 | |
11.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Lega A-1 | M4 | Vite sinistra | 40 | 0.7 | |
13.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega A-1 | M5 | Vite destra | 40 | 0.8 | |
11.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Lega A-1 | M5 | Vite sinistra | 40 | 0.8 | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M6 | Vite destra | 40 | 1 | |
8.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M6 | Vite sinistra | 40 | 1 | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M8 | Vite destra | 40 | 1.25 | |
7.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M8 | Vite sinistra | 40 | 1.25 | |
13.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M10 | Vite destra | 40 | 1.5 | |
8.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M10 | Vite destra | 40 | 1.25 | |
9.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M10 | Vite sinistra | 40 | 1.25 | |
15.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M12 | Vite destra | 40 | 1.75 | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | Lega di zinco ad alta resistenza | M12 | Vite sinistra | 40 | 1.75 | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M12 | Vite destra | 40 | 1.25 | |
16.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M12 | Vite sinistra | 40 | 1.25 | |
15.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M14 | Vite destra | 40 | 2 | |
15.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M14 | Vite sinistra | 40 | 2 | |
11.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M14 | Vite destra | 40 | 1.5 | |
14.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M14 | Vite sinistra | 40 | 1.5 | |
22.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M16 | Vite destra | 30 | 2 | |
21.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M16 | Vite sinistra | 30 | 2 | |
22.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M16 | Vite destra | 30 | 1.5 | |
18.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Lega di zinco ad alta resistenza | M16 | Vite sinistra | 30 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Snodo sferico a L | Forma vite di collegamento | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di una sfera | Acciaio al carbonio cementato leggero | Gamma di temperature di esercizio(℃) | -20::80 | Metodo di lubrificazione | Lubrificazione |
Direzione di serraggio vite con gambo con sfera | Vite destra |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Vite di collegamento M
Direzione di serraggio vite di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α o α1(deg)
Passo filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali