Testa a snodo, filettatura maschio (autolubrificante) NOS-T

Testa a snodo, filettatura maschio (autolubrificante) NOS-T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This model is an oil free type rod end that is basically the same as the female threaded model NHS-T, but has a male thread on the holder end.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NOS3T
NOS3TL
NOS4T
NOS4TL
NOS5T
NOS5TL
NOS6T
NOS6TL
NOS8T
NOS8TL
NOS10T
NOS10TL
NOS12T
NOS12TL
NOS14T
NOS14TL
NOS16T
NOS16TL
NOS18T
NOS18TL
NOS20T
NOS20TL
NOS22T
NOS22TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Vite di collegamento M Direzione di serraggio vite di collegamento Angolo di inclinazione ammesso α o α1
(deg)
Passo filettatura

15.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M3Vite destra80.5

14.58 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M3Vite sinistra80.5

18.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M4Vite destra90.7

13.12 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M4Vite sinistra90.7

17.23 €

6.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M5Vite destra80.8

13.77 €

8.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M5Vite sinistra80.8

15.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M6Vite destra81

15.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M6Vite sinistra81

14.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M8Vite destra81.25

14.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M8Vite sinistra81.25

17.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M10Vite destra81.5

17.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M10Vite sinistra81.5

23.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M12Vite destra81.75

17.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M12Vite sinistra81.75

28.62 €

10.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M14Vite destra102

22.90 €

11.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M14Vite sinistra102

29.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M16Vite destra92

30.79 €

15.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M16Vite sinistra92

38.13 €

18.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M18Vite destra91.5

38.13 €

17.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M18Vite sinistra91.5

57.22 €

17.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M20Vite destra91.5

38.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M20Vite sinistra91.5

69.23 €

24.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M22Vite destra101.5

55.37 €

25.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M22Vite sinistra101.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Forma vite di collegamento Filettatura maschio
Materiale di una sfera EN 1.3505 Equiv. Materiale canna Resina sintetica autolubrificante Gamma di temperature di esercizio(℃) -20::80
Metodo di lubrificazione Senza olio

Supporto tecnico