Testa a snodo, con filettatura maschio POS

Testa a snodo, con filettatura maschio POS
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
This model is a highly rigid rod end that is basically the same as the female threaded model PHS, but has a male thread on the holder end.
* The rod end shown in the photo is a representative product.
Thread sizes M5 and M6 do not come with a nipple. Lubricate the bearing directly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POS5
POS5L
POS6
POS6L
POS8
POS8L
POS10
POS10L
POS12
POS12L
POS14
POS14L
POS16
POS16L
POS18
POS18L
POS20
POS20L
POS22
POS22L
POS25
POS25L
POS30
POS30L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di collegamento M Direzione di serraggio vite di collegamento Angolo di inclinazione ammesso α o α1
(deg)
Passo filettatura

12.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Vite destra80.8

12.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Vite sinistra80.8

17.23 €

12.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6Vite destra81

12.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10M6Vite sinistra81

20.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M8Vite destra81.25

15.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10M8Vite sinistra81.25

19.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10M10Vite destra81.5

14.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10M10Vite sinistra81.5

17.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10M12Vite destra81.75

17.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10M12Vite sinistra81.75

22.90 €

16.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M14Vite destra102

22.90 €

16.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M14Vite sinistra102

27.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10M16Vite destra92

30.79 €

21.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M16Vite sinistra92

38.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10M18Vite destra91.5

32.19 €

1 Disponibile 12 giorni 10M18Vite sinistra91.5

41.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10M20Vite destra91.5

45.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10M20Vite sinistra91.5

55.37 €

38.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M22Vite destra101.5

55.37 €

38.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M22Vite sinistra101.5

91.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10M24Vite destra92

100.92 €

70.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M24Vite sinistra92

135.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10M30Vite destra102

125.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10M30Vite sinistra102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale EN 1.1181 Equiv. (cromatura)
Forma vite di collegamento Filettatura maschio Materiale di una sfera EN 1.3505 Equiv. Materiale canna Lega di rame speciale
Gamma di temperature di esercizio(℃) -20::80 Metodo di lubrificazione Lubrificazione

Supporto tecnico