Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHS5 |
PHS5L |
PHS6 |
PHS6L |
PHS8 |
PHS8L |
PHS10 |
PHS10L |
PHS12 |
PHS12L |
PHS14 |
PHS14L |
PHS16 |
PHS16L |
PHS18 |
PHS18L |
PHS20 |
PHS20L |
PHS22 |
PHS22L |
PHS25 |
PHS25L |
PHS30 |
PHS30L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Vite di collegamento M | Direzione di serraggio vite di collegamento | Angolo di inclinazione ammesso α o α1 (deg) | Passo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Vite destra | 8 | 0.8 | |
15.02 € 9.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Vite sinistra | 8 | 0.8 | |
15.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | Vite destra | 8 | 1 | |
15.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | Vite sinistra | 8 | 1 | |
18.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | Vite destra | 8 | 1.25 | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M8 | Vite sinistra | 8 | 1.25 | |
19.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M10 | Vite destra | 8 | 1.5 | |
15.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M10 | Vite sinistra | 8 | 1.5 | |
22.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12 | Vite destra | 8 | 1.75 | |
17.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12 | Vite sinistra | 8 | 1.75 | |
25.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M14 | Vite destra | 10 | 2 | |
25.09 € 13.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M14 | Vite sinistra | 10 | 2 | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M16 | Vite destra | 9 | 2 | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M16 | Vite sinistra | 9 | 2 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M18 | Vite destra | 9 | 1.5 | |
38.13 € 18.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M18 | Vite sinistra | 9 | 1.5 | |
53.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20 | Vite destra | 9 | 1.5 | |
40.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M20 | Vite sinistra | 9 | 1.5 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M22 | Vite destra | 10 | 1.5 | |
51.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M22 | Vite sinistra | 10 | 1.5 | |
88.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M24 | Vite destra | 9 | 2 | |
104.34 € 44.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M24 | Vite sinistra | 9 | 2 | |
133.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M30 | Vite destra | 10 | 2 | |
133.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M30 | Vite sinistra | 10 | 2 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | EN 1.1181 Equiv. (cromatura) |
---|---|---|---|---|---|
Forma vite di collegamento | Filettatura femmina | Materiale di una sfera | EN 1.3505 Equiv. | Materiale canna | Lega di rame speciale |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | -20::80 | Metodo di lubrificazione | Lubrificazione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Direzione di serraggio vite di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α o α1(deg)
Passo filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali