Cuscinetto liscio sferico SA1

Cuscinetto liscio sferico SA1
  • Sconto volumi elevati
[Structure and Features]
· The spherical plain bearing is a self-aligning plain bearing designed for heavy loads. The inner and outer rings are made from high-carbon chromium bearing steel that is hardened, ground, phosphate-coated and seized with molybdenum disulfide (MoS2). The SA1 model can bear large radial loads and thrust loads in both directions. Furthermore, as it is highly impact resistant, the spherical plain bearing is most suited for low speed, heavy load rocking components such as the cylinder clevises or hinges of construction and civil engineering machinery, truck suspensions, and train bolster anchors.
[Types and Features]
· The SA1 model of the series is popular in Europe. The outer ring is split at one point and is narrower and thinner than the SB model, so it can be used in small spaces. Models with dust seals on both sides (SA1-UU) are also available. These seals are highly effective at keeping out dust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA1100UU
SA1110
SA1110UU
SA112
SA1120
SA112UU
SA115
SA115UU
SA117
SA117UU
SA120
SA120UU
SA125
SA125UU
SA130
SA130UU
SA135
SA135UU
SA140
SA140UU
SA145
SA145UU
SA150
SA150UU
SA160
SA160UU
SA170
SA170UU
SA180
SA180UU
SA190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D
(Ø)
Angolo di inclinazione ammesso α o α1
(deg)
Guarnizione

517.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1005Disponibile

534.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1105NA

641.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1105Disponibile

11.08 €

1 23 giorni 128NA

821.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1204NA

20.44 €

1 Disponibile 23 giorni 128Disponibile

21.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

156NA

16.01 €

1 23 giorni 156Disponibile

14.99 €

1 23 giorni 177NA

30.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

177Disponibile

25.09 €

1 Disponibile 23 giorni 206NA

17.51 €

1 23 giorni 206Disponibile

19.14 €

1 23 giorni 256NA

37.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

256Disponibile

22.63 €

1 23 giorni 304NA

44.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

304Disponibile

23.00 €

1 23 giorni 355NA

47.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

355Disponibile

36.55 €

1 Disponibile 23 giorni 405NA

32.44 €

1 23 giorni 405Disponibile

36.36 €

1 23 giorni 456NA

43.13 €

1 23 giorni 456Disponibile

45.13 €

1 23 giorni 505NA

85.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

505Disponibile

76.32 €

1 23 giorni 605NA

90.11 €

1 23 giorni 605Disponibile

96.65 €

1 23 giorni 705NA

177.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

705Disponibile

106.84 €

1 45 giorni 804NA

126.09 €

1 23 giorni 804Disponibile

137.00 €

1 23 giorni 904NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Con cuscinetto sferico Standard Materiale corpo principale Materiale ferroso
Materiale di una sfera Materiale ferroso Gamma di temperature di esercizio(℃) -30::80 Metodo di lubrificazione Lubrificazione

Supporto tecnico