Codice articolo del costruttore: FBL35E+305L
Marca: THK
Prezzo: 30.90 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FBL35E+305L
Tipo | Profilo cursore | Lunghezza corsa S(mm) | 330 | Lunghezza guida L(mm) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(N) | 290 | Materiale guida | Materiale ferroso | Numero stadi guida | Cursore doppio |
Altezza(mm) | 13 | Larghezza(mm) | 35.3 | Trattamento superficie guida | N/A |
Corsa Ls [classificazione](mm) | Fino a 350 | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) | Fino a 300 |
Si trova sulla pagina di Guida di scorrimento FBL35E, il codice articolo è il seguente: FBL35E+305L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FBL35E+305L.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali