Guida di scorrimento FBL51H

Guida di scorrimento FBL51H
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL51H+305L
FBL51H+356L
FBL51H+406L
FBL51H+457L
FBL51H+508L
FBL51H+559L
FBL51H+610L
FBL51H+660L
FBL51H+711L
FBL51H+762L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

49.19 €

15.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10330305850Fino a 350Fino a 900

58.67 €

18.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10381356820Fino a 400Fino a 900

62.46 €

1 Disponibile 13 giorni 10432406770Fino a 450Fino a 800

66.12 €

1 Disponibile 13 giorni 10483457730Fino a 500Fino a 800

68.34 €

1 Disponibile 23 giorni 10533508710Fino a 550Fino a 800

80.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10584559690Fino a 600Fino a 700

75.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10635610660Fino a 650Fino a 700

93.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10686660630Fino a 700Fino a 700

90.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10737711610Fino a 800Fino a 700

105.91 €

38.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10787762580Fino a 800Fino a 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore doppio
Altezza(mm) 12.7 Larghezza(mm) 51.5 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico