Guida di scorrimento FBL56H

Guida di scorrimento FBL56H
  • Sconto volumi elevati
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL56H+305L
FBL56H+356L
FBL56H+457L
FBL56H+508L
FBL56H+559L
FBL56H+610L
FBL56H+660L
FBL56H+711L
FBL56H+762L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

49.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10330305961Fino a 350Fino a 1000

51.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10381356951Fino a 400Fino a 1000

47.28 €

1 Disponibile 13 giorni 10483457922Fino a 500Fino a 1000

63.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10533508902Fino a 550Fino a 1000

56.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10584559882Fino a 600Fino a 900

79.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10635610863Fino a 650Fino a 900

61.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10686660843Fino a 700Fino a 900

65.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10737711824Fino a 800Fino a 900

67.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10787762784Fino a 800Fino a 800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore doppio
Altezza(mm) 16 Larghezza(mm) 56 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico