Boccole a strisciamento / con collare / ottone / lubrificante solido, esecuzione assiale / SPFG

Boccole a strisciamento / con collare / ottone / lubrificante solido, esecuzione assiale / SPFG
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Demonstrates high performance at high load and low speed movement positions.

[Features]
· Suitable for rotation, swing and reciprocating motions.
· One bushing can bear radial journal load and thrust load at the same time.
· Machinery accuracy can be improved by increasing the flange thickness accuracy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPFG-0611
SPFG-0813
SPFG-1013
SPFG-1018
SPFG-1211
SPFG-1218
SPFG-1223
SPFG-1313
SPFG-1318
SPFG-1323
SPFG-1513
SPFG-1518
SPFG-1523
SPFG-1613
SPFG-1618
SPFG-1623
SPFG-1818
SPFG-1823
SPFG-2020
SPFG-2025
SPFG-2520
SPFG-2525
SPFG-3020
SPFG-3025
SPFG-3035
SPFG-3520
SPFG-3525
SPFG-3535
SPFG-4027
SPFG-4037
SPFG-4047
SPFG-5038
SPFG-5048
SPFG-5058
SPFG-6038
SPFG-6048
SPFG-6058
SPFG-6068
SPFG-7050
SPFG-7080
SPFG-8060
SPFG-8090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Diametro esterno flangia
(mm)

40.87 €

1 Disponibile 5 giorni 106101120

42.23 €

1 Disponibile 8 giorni 108121325

43.48 €

1 Disponibile 5 giorni -10141325

44.74 €

1 Disponibile 5 giorni -10141825

44.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1012181130

48.58 €

1 5 giorni -12181830

49.88 €

1 5 giorni -12182330

48.55 €

1 8 giorni 1013191330

49.84 €

1 8 giorni 1013191830

51.91 €

1 8 giorni 1013192330

51.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1015211335

51.14 €

1 Disponibile 5 giorni -15211835

43.51 €

23.06 €

1 Stesso giorno

Stock

-15212335

51.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1016221335

54.87 €

1 Disponibile 5 giorni -16221835

57.44 €

1 8 giorni -16222335

54.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1018241840

57.49 €

1 8 giorni -18242340

55.18 €

1 Disponibile 5 giorni -20282045

59.01 €

1 Disponibile 8 giorni -20282545

43.72 €

21.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25332050

60.77 €

1 Disponibile 5 giorni -25332550

65.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1030382055

65.48 €

1 8 giorni -30382555

64.09 €

1 Stesso giorno

Stock

1030383555

73.89 €

1 8 giorni -35442065

76.14 €

1 9 giorni -35442565

68.93 €

35.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-35443565

81.34 €

1 Disponibile 5 giorni -40502770

83.82 €

42.75 €

1 Stesso giorno

Stock

-40503770

114.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1040504770

128.88 €

1 5 giorni 1050623890

137.01 €

1 8 giorni 1050624890

105.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1050625890

115.16 €

1 5 giorni 10607438110

135.93 €

1 8 giorni -607448110

140.42 €

1 8 giorni -607458110

158.06 €

1 8 giorni -607468110

141.29 €

1 Disponibile 16 giorni 10708550120

179.76 €

1 16 giorni -708580120

188.06 €

1 Disponibile 16 giorni 10809660140

243.94 €

1 16 giorni 10809690140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Metallico A base di ottone ad alta resistenza Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza / Resistenza a materiali estranei
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 29
Massima velocità ammessa V(m/s) 0.5 Lunghezza specificabile Tipo singolo Asse di montaggio e7
Alloggiamento H7 Lubrificazione Senza lubrificazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::300

Supporto tecnico