Boccole a strisciamento / con collare / ottone / lubrificante solido / SPF

Boccole a strisciamento / con collare / ottone / lubrificante solido / SPF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Demonstrates high performance at high load and low speed movement positions.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPF-0610
SPF-0612
SPF-0810
SPF-0812
SPF-0815
SPF-10080
SPF-1010
SPF-1012
SPF-1015
SPF-1017
SPF-1020
SPF-120100
SPF-1210
SPF-1212
SPF-1215
SPF-1220
SPF-1225
SPF-1230
SPF-1310
SPF-1312
SPF-1315
SPF-1320
SPF-1325
SPF-1330
SPF-1415
SPF-1420
SPF-1425
SPF-1510
SPF-1512
SPF-1515
SPF-1520
SPF-1525
SPF-1530
SPF-1612
SPF-1615
SPF-1618
SPF-1620
SPF-1623
SPF-1625
SPF-1630
SPF-1635
SPF-1640
SPF-1815
SPF-1820
SPF-1825
SPF-1830
SPF-1835
SPF-1840
SPF-2015
SPF-2020
SPF-2025
SPF-2030
SPF-2035
SPF-2040
SPF-2515
SPF-2520
SPF-2525
SPF-2530
SPF-2535
SPF-2540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Diametro esterno flangia
(mm)

15.16 €

6.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6101016

19.44 €

1 5 giorni 106101216

15.81 €

1 5 giorni 108121020

17.61 €

9.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108121220

17.63 €

8.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108121520

194.84 €

1 5 giorni 1010012080150

13.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010141022

21.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1010141222

17.06 €

1 5 giorni 1010141522

17.62 €

10.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010141722

21.93 €

1 5 giorni 1010142022

229.70 €

149.31 €

1 Stesso giorno

Stock

10120140100170

21.94 €

1 5 giorni 1012181025

23.86 €

1 5 giorni 1012181225

18.75 €

9.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012181525

22.02 €

1 5 giorni 1012182025

29.61 €

1 5 giorni 1012182525

25.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1012183025

29.55 €

1 8 giorni -13191026

29.55 €

1 8 giorni -13191226

29.55 €

1 8 giorni 1013191526

23.53 €

13.18 €

1 Stesso giorno

Stock

-13192026

34.69 €

1 8 giorni -13192526

38.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1013193026

26.81 €

1 5 giorni 1014201527

28.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1014202027

26.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014202527

26.81 €

1 5 giorni 1015211028

23.92 €

11.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015211228

28.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1015211528

30.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1015212028

33.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1015212528

28.22 €

13.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015213028

28.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1016221229

28.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1016221529

25.72 €

14.66 €

1 Stesso giorno

Stock

1016221829

30.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1016222029

28.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-16222329

35.93 €

1 5 giorni 1016222529

29.26 €

14.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016223029

35.59 €

1 5 giorni 1016223529

38.30 €

1 Disponibile 9 giorni -16224029

32.94 €

1 5 giorni 1018241532

35.90 €

1 8 giorni -18242032

36.01 €

1 8 giorni 1018242532

37.10 €

1 Disponibile 5 giorni -18243032

39.40 €

1 8 giorni -18243532

48.21 €

1 8 giorni -18244032

26.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020301540

33.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1020302040

34.66 €

1 5 giorni 1020302540

34.75 €

1 5 giorni 1020303040

37.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1020303540

39.81 €

1 5 giorni 1020304040

28.48 €

14.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025351545

34.66 €

1 5 giorni 1025352045

32.88 €

16.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025352545

42.17 €

1 5 giorni 1025353045

39.89 €

20.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25353545

47.21 €

1 5 giorni 1025354045

Loading...

Informazioni di base

Tipo Flangia Metallico A base di ottone ad alta resistenza Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza / Resistenza a materiali estranei
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 29
Massima velocità ammessa V(m/s) 0.5 Lunghezza specificabile Tipo singolo Asse di montaggio e7
Alloggiamento H7 Lubrificazione Senza lubrificazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::300

Supporto tecnico