• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boccole flangiate Cermet M (54F)

Boccole flangiate Cermet M (54F)
  • Sconto volumi elevati

Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to reciprocating motion, intermittent operation, and swing motion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54F-0303
54F-0404
54F-0505
54F-0606
54F-0808
54F-1010
54F-1212
54F-1414
54F-1515
54F-1616
54F-1817
54F-2021
54F-2521
54F-3026
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro esterno flangia
(mm)

6.13 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-364.5-40~2009

6.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10475.5-40~20010

6.77 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10586.5-40~20011

9.77 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

106108-40~20014

10.26 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-81210-40~20016

11.81 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10101612-40~20020

15.73 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-121814-40~20022

20.60 €

6 giorni 10142017-40~20024

23.37 €

3 giorni -152118-40~20027

24.38 €

6 giorni -162219-40~20028

25.67 €

6 giorni 10182420-40~20030

28.48 €

3 giorni -202825-40~20034

29.79 €

6 giorni 10253525-40~20042

37.58 €

6 giorni -304030-40~20048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Metallico Sinterizzazione con materiali ferrosi Ambiente d'esercizio Standard
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Massimo valore PV ammesso(N/mm2•m/s) 1.65 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 10
Massima velocità ammessa V(m/s) 0.85 Lunghezza specificabile Tipo singolo Asse di montaggio h7
Alloggiamento H7 Lubrificazione Senza lubrificazione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico