Materiali, barra tonda Glitron F (77M)

Materiali, barra tonda Glitron F (77M)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Low static friction coefficient and no stick slips. Can also be used in a wide range of temperatures, from low to high.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77M-5
77M-7
77M-9
77M-12
77M-14
77M-19
77M-24
77M-28
77M-38
77M-58
77M-68
77M-88
77M-98
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

39.29 €

20.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105500

52.13 €

1 14 giorni 107500

53.70 €

1 Disponibile 19 giorni 109.6500

72.46 €

1 Disponibile 19 giorni -12.5500

89.99 €

1 Disponibile 19 giorni -14.4500

100.64 €

1 29 giorni -19.2500

152.65 €

1 Disponibile 5 giorni -24500

215.34 €

1 Disponibile 11 giorni -28.8500

395.29 €

1 19 giorni -38.4500

223.78 €

1 Disponibile 19 giorni 1058100

243.19 €

1 19 giorni -68100

344.61 €

1 19 giorni -88100

421.54 €

1 11 giorni 1098100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Asta rotonda Materiale Base di resina Gamma di temperature di esercizio(°C) -200::200

Supporto tecnico