Materiali, barra tonda Cermet M (54M)

Materiali, barra tonda Cermet M (54M)
  • Sconto volumi elevati
Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to reciprocating motion, intermittent operation, and swing motion.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter and length.
· Ensure that oil is added after machining and before use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54M-0910
54M-1316
54M-1821
54M-2126
54M-2631
54M-3341
54M-4146
54M-6049
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni -910

9.27 €

1 Disponibile 5 giorni -1316

15.69 €

1 Disponibile 6 giorni 101821

17.46 €

1 Disponibile 5 giorni 102126

28.62 €

1 5 giorni -2631

55.71 €

1 Disponibile 5 giorni 103341

83.97 €

1 Disponibile 12 giorni -4146

108.24 €

1 5 giorni -6049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Asta rotonda Materiale Metallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::200
Materiale metallico Sinterizzazione con lubrificante solido

Supporto tecnico