Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / lM-GA

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / lM-GA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard type. Equivalent to LM type of widely used milli size series, but including metal retainer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LM6GA
LM6GAU
LM6GAUU
LM8GA
LM8GAU
LM8GAUU
LM8GAUUP
LM8SGA
LM8SGAU
LM8SGAUU
LM10GA
LM10GAP
LM10GAUU
LM12GA
LM12GAUU
LM12GAUUP
LM13GA
LM13GAU
LM16GA
LM16GAU
LM16GAUU
LM16GAUU-OP
LM20GA
LM20GA-OP
LM20GAU
LM20GAUU
LM20GAUU-OP
LM25GA
LM25GA-AJ
LM25GAU
LM25GAUU
LM30GA
LM30GAU
LM30GAUU
LM30GAUU-OP
LM35GA
LM35GA-OP
LM35GAU
LM35GAUU
LM35GAUU-OP
LM38GA
LM40GA
LM40GAUU
LM50GA
LM50GAUU
LM50GAUU-AJ
LM60GA
LM60GAU
LM60GAUU
LM60GAUU-OP
LM80GA
LM80GA-AJ
LM80GAU
LM80GAUU
LM80GAUU-AJ
LM100GA
LM100GAP
LM100GAU
LM100GAUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Precisione Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Tipo Guarnizione antipolvere Temperatura di esercizio max
(°C)

17.67 €

5.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061912206265Grado elevato-0.00912StandardNA100

17.42 €

1 Disponibile 13 giorni -61912206265Grado elevato-0.00912StandardGuarnizione su un lato80

25.03 €

7.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-61912206265Grado elevato-0.00912StandardAdesivo sui due lati80

13.67 €

1 Disponibile 6 giorni -82415265402Grado elevato-0.00912StandardNA100

7.23 €

1 13 giorni -82415265402Grado elevato-0.00912StandardGuarnizione su un lato80

23.56 €

1 Disponibile 13 giorni -82415265402Grado elevato-0.00912StandardAdesivo sui due lati80

24.65 €

1 Disponibile 6 giorni -82415265402Grado di precisione-0.0068StandardAdesivo sui due lati80

14.58 €

1 Disponibile 6 giorni -81715176225Grado elevato-0.00912StandardNA100

19.14 €

5.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-81715176225Grado elevato-0.00912StandardGuarnizione su un lato80

20.54 €

6.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-81715176225Grado elevato-0.00912StandardAdesivo sui due lati80

13.17 €

1 Disponibile 13 giorni -102919373549Grado elevato-0.00912StandardNA100

19.77 €

7.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-102919373549Grado di precisione-0.0068StandardNA100

22.08 €

7.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-102919373549Grado elevato-0.00912StandardAdesivo sui due lati80

14.58 €

5.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-123021412598Grado elevato-0.00912StandardNA100

22.08 €

6.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-123021412598Grado elevato-0.00912StandardAdesivo sui due lati80

12.70 €

1 13 giorni -123021412598Grado di precisione-0.0068StandardAdesivo sui due lati80

13.57 €

5.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-133223510775Grado elevato-0.00912StandardNA100

8.38 €

1 13 giorni -133223510775Grado elevato-0.00912StandardGuarnizione su un lato80

19.94 €

1 Disponibile 13 giorni -1637287751180Grado elevato-0.00912StandardNA100

26.49 €

7.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1637287751180Grado elevato-0.00912StandardGuarnizione su un lato80

27.89 €

8.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1637287751180Grado elevato-0.00912StandardAdesivo sui due lati80

35.31 €

15.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1637287751180Grado elevato-0.00912Tipo apertoAdesivo sui due lati80

26.58 €

1 Disponibile 6 giorni -2042328631370Grado elevato-0.0115StandardNA100

36.76 €

15.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-2042328631370Grado elevato-0.0115Tipo apertoNA100

15.51 €

8.22 €

1 Stesso giorno

Stock

-2042328631370Grado elevato-0.0115StandardGuarnizione su un lato80

36.95 €

11.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-2042328631370Grado elevato-0.0115StandardAdesivo sui due lati80

45.62 €

18.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-2042328631370Grado elevato-0.0115Tipo apertoAdesivo sui due lati80

45.62 €

1 Disponibile 13 giorni -2559409801570Grado elevato-0.0115StandardNA100

50.03 €

20.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-2559409801570Grado elevato-0.0115Tipo spazio-regolabileNA100

19.40 €

1 13 giorni -2559409801570Grado elevato-0.0115StandardGuarnizione su un lato80

48.40 €

1 Disponibile 6 giorni -2559409801570Grado elevato-0.0115StandardAdesivo sui due lati80

72.82 €

1 Disponibile 6 giorni -30644515702750Grado elevato-0.0115StandardNA100

25.57 €

1 13 giorni -30644515702750Grado elevato-0.0115StandardGuarnizione su un lato80

84.23 €

1 Disponibile 13 giorni -30644515702750Grado elevato-0.0115StandardAdesivo sui due lati80

102.91 €

41.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-30644515702750Grado elevato-0.0115Tipo apertoAdesivo sui due lati80

73.22 €

1 Disponibile 6 giorni -35705216703140Grado elevato-0.01220StandardNA100

108.80 €

42.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-35705216703140Grado elevato-0.01220Tipo apertoNA100

94.09 €

28.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-35705216703140Grado elevato-0.01220StandardGuarnizione su un lato80

101.43 €

30.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-35705216703140Grado elevato-0.01220StandardAdesivo sui due lati80

102.99 €

1 Disponibile 6 giorni -35705216703140Grado elevato-0.01220Tipo apertoAdesivo sui due lati80

43.49 €

1 13 giorni -38765721604020Grado elevato-0.01220StandardNA100

105.84 €

31.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-40806021604020Grado elevato-0.01220StandardNA100

123.49 €

37.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-40806021604020Grado elevato-0.01220StandardAdesivo sui due lati80

49.68 €

1 13 giorni -501008038207940Grado elevato-0.01220StandardNA100

149.97 €

44.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-501008038207940Grado elevato-0.01220StandardAdesivo sui due lati80

140.20 €

1 Disponibile 6 giorni -501008038207940Grado elevato-0.01220Tipo spazio-regolabileAdesivo sui due lati80

86.36 €

1 13 giorni -6011090471010000Grado elevato-0.01525StandardNA100

235.18 €

70.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6011090471010000Grado elevato-0.01525StandardGuarnizione su un lato80

244.01 €

1 Disponibile 13 giorni -6011090471010000Grado elevato-0.01525StandardAdesivo sui due lati80

126.91 €

1 13 giorni -6011090471010000Grado elevato-0.01525Tipo apertoAdesivo sui due lati80

398.20 €

1 Disponibile 13 giorni -80140120735016000Grado elevato-0.01525StandardNA100

476.16 €

195.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-80140120735016000Grado elevato-0.01525Tipo spazio-regolabileNA100

157.31 €

1 13 giorni -80140120735016000Grado elevato-0.01525StandardGuarnizione su un lato80

409.36 €

1 Disponibile 13 giorni -80140120735016000Grado elevato-0.01525StandardAdesivo sui due lati80

236.10 €

1 13 giorni -80140120735016000Grado elevato-0.01525Tipo spazio-regolabileAdesivo sui due lati80

302.32 €

196.51 €

1 Stesso giorno

Stock

-1001751501410034800Grado elevato-0.0230StandardNA100

306.43 €

1 85 giorni -1001751501410034800Grado di precisione-0.0120StandardNA100

262.68 €

1 13 giorni -1001751501410034800Grado elevato-0.0230StandardGuarnizione su un lato80

890.61 €

267.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1001751501410034800Grado elevato-0.0230StandardAdesivo sui due lati80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Materiale di Cilindro esterno Ferro Trattamento superficie cilindro esterno N/A
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Lunghezza Standard Materiale di una sfera Ferro Con o senza fermo in metallo Disponibile
Temperatura di esercizio min(°C) -15

Supporto tecnico