Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Precisione | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Tipo | Guarnizione antipolvere | Con o senza fermo in metallo | Temperatura di esercizio max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.33 € 16.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | NA | NA | 80 | |
59.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
40.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | NA | NA | 80 | |
52.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
47.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | NA | NA | 80 | |
52.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
47.83 € 14.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
51.52 € 15.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
75.34 € 22.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
11.87 € | 1 | 13 giorni | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | ||
60.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
42.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
43.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | Disponibile | 100 | |
69.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
51.52 € 15.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | |
60.66 € 18.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
42.30 € 12.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
44.14 € 13.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
68.03 € 20.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
55.18 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | |
57.01 € 17.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
42.30 € 12.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
45.96 € 13.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
15.01 € | 1 | 13 giorni | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | Disponibile | 80 | ||
57.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
12.01 € | 1 | 13 giorni | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | ||
60.66 € 18.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
42.30 € 12.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
45.96 € 13.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
68.03 € 20.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
51.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
42.30 € 12.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
45.96 € 13.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
16.64 € | 1 | 13 giorni | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | Disponibile | 80 | ||
62.51 € 18.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
13.36 € | 1 | 13 giorni | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | ||
57.01 € 17.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
55.18 € 16.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
60.66 € 18.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
71.69 € 21.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | Disponibile | 80 | |
80.89 € 24.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
15.85 € | 1 | 13 giorni | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | ||
73.53 € 22.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
71.69 € 21.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | |
65.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
88.23 € 26.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Guarnizione su un lato | Disponibile | 80 | |
99.27 € 29.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
21.08 € | 1 | 13 giorni | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | ||
90.04 € 27.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
119.45 € 35.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
38.32 € | 1 | 13 giorni | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Guarnizione su un lato | Disponibile | 80 | ||
143.35 € 43.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
130.47 € 39.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
161.72 € 48.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | |
178.23 € 53.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
50.89 € | 1 | 13 giorni | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Guarnizione su un lato | Disponibile | 80 | ||
207.63 € 62.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
41.22 € | 1 | 13 giorni | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Guarnizione su un lato | NA | 80 | ||
187.46 € 56.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Grado elevato | -0.01 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 |
Loading...
Tipo | Dritto | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio inox | Trattamento superficie cilindro esterno | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo |
Lunghezza | Standard | Materiale di una sfera | Acciaio inox | Temperatura di esercizio min(°C) | -15 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Precisione
Eccentricità(µm)
Tipo
Guarnizione antipolvere
Con o senza fermo in metallo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali