Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Tipo | Guarnizione antipolvere | Con o senza fermo in metallo | Temperatura di esercizio max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.96 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 5 | 22 | 12 | 206 | 265 | 0 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
12.17 € | 1 | 13 giorni | 5 | 22 | 12 | 206 | 265 | 0 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | ||
26.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 5 | 22 | 12 | 206 | 265 | 0 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
16.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
9.80 € | 1 | 13 giorni | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | NA | 80 | ||
18.29 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
20.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
19.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
22.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
23.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
24.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
26.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
18.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
21.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
12.77 € | 1 | 13 giorni | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | Disponibile | 100 | ||
29.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
26.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
27.95 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | |
35.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
39.86 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | |
37.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
39.86 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | |
41.90 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | NA | Disponibile | 100 | |
29.61 € | 1 | 13 giorni | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | ||
48.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
40.88 € | 1 | 13 giorni | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | ||
42.01 € | 1 | 13 giorni | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | NA | Disponibile | 100 | ||
49.99 € | 1 | 13 giorni | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | ||
81.47 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
56.95 € | 1 | 13 giorni | 40 | 80 | 62 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Standard | NA | NA | 80 | ||
59.37 € | 1 | 13 giorni | 40 | 80 | 62 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Standard | NA | Disponibile | 100 | ||
109.13 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 40 | 80 | 62 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
83.26 € | 1 | 13 giorni | 50 | 100 | 75 | 3820 | 7940 | -0.002 | 17 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 | ||
151.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 50 | 100 | 75 | 3820 | 7940 | -0.002 | 17 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
187.64 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | 60 | 125 | 90 | 4710 | 10000 | -0.002 | 20 | Standard | NA | NA | 80 | |
220.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 60 | 125 | 90 | 4710 | 10000 | -0.002 | 20 | Standard | Adesivo sui due lati | NA | 80 | |
220.63 € | 1 | 13 giorni | 80 | 165 | 120 | 7350 | 16000 | -0.004 | 20 | Standard | NA | Disponibile | 100 | ||
259.85 € | 1 | 13 giorni | 80 | 165 | 120 | 7350 | 16000 | -0.004 | 20 | Standard | Adesivo sui due lati | Disponibile | 80 |
Loading...
Tipo | Dritto | Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Trattamento superficie cilindro esterno | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo |
Precisione | Grado elevato | Lunghezza | Standard | Materiale di una sfera | Ferro |
Temperatura di esercizio min(°C) | -15 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Tipo
Guarnizione antipolvere
Con o senza fermo in metallo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali