Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Stile | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Precisione | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Tipo | Guarnizione antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | NA | |
24.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Grado di precisione | -0.005 | 4 | Standard | NA | |
28.72 € | 1 | Disponibile | 85 giorni | - | Profilo standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Grado di precisione | -0.005 | 4 | Standard | Guarnizione su un lato | |
25.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
18.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | NA | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Grado di precisione | -0.005 | 4 | Standard | NA | |
22.10 € 15.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Profilo standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Guarnizione su un lato | |
23.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
26.87 € | 1 | Disponibile | 85 giorni | - | Profilo standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Grado di precisione | -0.005 | 4 | Standard | Adesivo sui due lati | |
17.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | NA | |
18.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado di precisione | -0.005 | 4 | Standard | NA | |
19.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Guarnizione su un lato | |
24.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado di precisione | -0.005 | 4 | Standard | Guarnizione su un lato | |
23.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado elevato | -0.008 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Grado di precisione | -0.005 | 4 | Standard | Adesivo sui due lati | |
14.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
21.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | |
19.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
20.25 € 14.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Profilo standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | |
20.51 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | - | Profilo standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Guarnizione su un lato | |
22.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | |
27.60 € 19.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | Adesivo sui due lati | |
23.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
13.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
18.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | |
17.58 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | Profilo standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
15.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
16.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | |
17.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | |
21.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | Adesivo sui due lati | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
16.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Profilo standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | |
18.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Guarnizione su un lato | |
22.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | |
25.79 € 18.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | Adesivo sui due lati | |
21.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
22.10 € 15.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Profilo standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Guarnizione su un lato | |
20.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | |
23.92 € 16.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | Adesivo sui due lati | |
20.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | |
17.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Profilo standard | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
20.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | |
21.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | Adesivo sui due lati | |
21.30 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | Profilo standard | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Adesivo sui due lati | |
16.58 € 11.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
17.67 € 12.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | NA | |
20.25 € 14.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo aperto | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo aperto | NA | |
22.71 € 15.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Profilo standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
22.10 € 15.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Profilo standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Guarnizione su un lato | |
24.65 € 17.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Profilo standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado di precisione | -0.006 | 8 | Standard | Guarnizione su un lato | |
21.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Standard | Adesivo sui due lati | |
23.92 € 16.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo spazio-regolabile | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo spazio-regolabile | Adesivo sui due lati | |
27.60 € 19.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Tipo aperto, spazio-regolabile] Tipo aperto | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Grado elevato | -0.009 | 12 | Tipo aperto | Adesivo sui due lati |
Loading...
Tipo | Dritto | Materiale di Cilindro esterno | Ferro | Trattamento superficie cilindro esterno | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo |
Lunghezza | Standard | Materiale di una sfera | Ferro | Con o senza fermo in metallo | NA |
Temperatura di esercizio max(°C) | 80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Stile
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Precisione
Eccentricità(µm)
Tipo
Guarnizione antipolvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali