Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza C (mm) | Vite prigioniera perno folle (mm) | Metodi di fissaggio | Materiale | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Coefficiente di carico statico base (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Struttura guarnizione | Capacità di carico pista (kN) | Ingrassatore dedicato incluso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.90 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 13 | 9 | M5 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 3.14 | 2.77 | 29000 | Con guarnizione | 0.53 | - | |
27.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Tipo aperto | 3.43 | NA | |
30.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Senza guarnizione | 3.43 | - | |
43.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Tipo aperto | 3.43 | NA | |
52.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Senza guarnizione | 3.43 | - | |
55.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Tipo aperto | 1.08 | NA | |
61.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Senza guarnizione | 1.08 | - | |
61.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con schermatura | 3.43 | NA | |
68.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con guarnizione | 3.43 | - | |
72.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con schermatura | 1.08 | NA | |
80.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con guarnizione | 1.08 | - | |
32.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Tipo aperto | 1.08 | NA | |
35.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Senza guarnizione | 1.08 | - | |
35.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con schermatura | 3.43 | NA | |
38.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con guarnizione | 3.43 | - | |
43.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con schermatura | 1.08 | NA | |
46.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno sferico | 16 | 11 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 3.59 | 3.58 | 25000 | Con guarnizione | 1.08 | - | |
29.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Tipo aperto | 4.02 | NA | |
30.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Senza guarnizione | 4.02 | - | |
48.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Tipo aperto | 4.02 | NA | |
47.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Senza guarnizione | 4.02 | - | |
57.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Tipo aperto | 1.37 | NA | |
65.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Senza guarnizione | 1.37 | - | |
65.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con schermatura | 4.02 | NA | |
61.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con guarnizione | 4.02 | - | |
77.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con schermatura | 1.37 | NA | |
85.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con guarnizione | 1.37 | - | |
31.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Tipo aperto | 1.37 | NA | |
34.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Senza guarnizione | 1.37 | - | |
37.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con schermatura | 4.02 | NA | |
43.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con guarnizione | 4.02 | - | |
44.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con schermatura | 1.37 | NA | |
49.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 19 | 11 | M8 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 4.17 | 4.65 | 20000 | Con guarnizione | 1.37 | - | |
30.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Tipo aperto | 4.7 | NA | |
32.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 26 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Tipo aperto | 5.49 | NA | |
35.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 5.49 | - | |
54.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 26 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Tipo aperto | 5.49 | NA | |
60.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 5.49 | - | |
63.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 26 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Tipo aperto | 2.06 | NA | |
71.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 2.06 | - | |
69.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con schermatura | 5.49 | NA | |
67.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con guarnizione | 5.49 | - | |
85.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con schermatura | 2.06 | NA | |
91.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con guarnizione | 2.06 | - | |
35.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Anello esterno sferico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 2.06 | - | |
40.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 26 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con schermatura | 5.49 | NA | |
44.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con guarnizione | 5.49 | - | |
49.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 26 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con schermatura | 2.06 | NA | |
50.42 € | 1 | Disponibile | 44 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 26 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con guarnizione | 2.06 | - | |
29.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 22 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 4.7 | - | |
52.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Tipo aperto | 4.7 | NA | |
57.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 22 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 4.7 | - | |
61.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Tipo aperto | 1.67 | NA | |
68.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 22 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 1.67 | - | |
65.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con schermatura | 4.7 | NA | |
45.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 22 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con guarnizione | 4.7 | - | ||
80.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con schermatura | 1.67 | NA | |
76.72 € | 1 | Disponibile | 75 giorni | - | Anello esterno sferico | 22 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio inox | 5.33 | 6.78 | 17000 | Con guarnizione | 1.67 | - | |
35.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 22 | 12 | M10 | Con gola di inserimento | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Tipo aperto | 1.67 | NA | |
38.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 22 | 12 | M10 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | 5.33 | 6.78 | 17000 | Senza guarnizione | 1.67 | - |
Loading...
Categoria | Perno folle | Rivestimento rotella | NA | Con perno folle | Eccentricità |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico | Perno | Disponibile | Metodo di guida rulli | Con gabbia |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo rotella
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza C(mm)
Vite prigioniera perno folle(mm)
Metodi di fissaggio
Materiale
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Struttura guarnizione
Capacità di carico pista(kN)
Ingrassatore dedicato incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali