Perno folle – modello CFN-R-A

Perno folle – modello CFN-R-A
  • Sconto volumi elevati
It is compact and rigid shaft bearing with a needle bearing in the cam follower. Ideal for use as a linear motion guide roller in the cam mechanism of automatic and specialty machines
· [Type and features]
· The CFN-R-A model is a cam follower incorporating an internal thrust ball. It has the effect of preventing wear and friction on the sliding surface when a thrust load is applied due to mounting error.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CFN5R-A
CFN6R-A
CFN8R-A
CFN10R-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza C
(mm)
Vite prigioniera perno folle
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(kN)
Coefficiente di carico statico base
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Capacità di carico pista
(kN)

46.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M53.142.77290000.53

40.34 €

1 Disponibile 5 giorni 101611M63.593.58250001.08

42.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M84.174.65200001.37

38.94 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M105.336.78170001.67

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perno folle Tipo rotella Anello esterno sferico Metodi di fissaggio Con foro esagonale
Materiale Acciaio al carbonio Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard
Dimensioni standard Sistema metrico Perno Disponibile Metodo di guida rulli Con gabbia
Struttura guarnizione Senza guarnizione Ingrassatore dedicato incluso NA

Supporto tecnico