Rullo di punteria – modello RNAST (Codici componente - Download CAD)

Rullo di punteria – modello RNAST
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo RNAST senza anello interno. I rulli possono essere scelti tra anello esterno sferico e cilindrico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNAST5
RNAST6
RNAST6R
RNAST8
RNAST8R
RNAST10
RNAST10R
RNAST12
RNAST12R
RNAST15
RNAST15R
RNAST17
RNAST20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo rotella Diametro esterno D
(Ø)
Larghezza C
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(kN)
Coefficiente di carico statico base
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Capacità di carico pista
(kN)

9.39 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico167.872.742.39300002.35

10.80 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico199.8104.124.55200003.53

12.95 €

1 Disponibile 13 giorni Anello esterno sferico199.8104.124.55200001.37

10.58 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico249.8125.685.89170004.02

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno sferico249.8125.685.89170001.86

10.79 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico3011.8149.79.67150005.59

15.10 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno sferico3011.8149.79.67150002.45

12.95 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico3211.81610.410.9130005.98

16.18 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno sferico3211.81610.410.9130002.74

10.95 €

1 13 giorni Anello esterno cilindrico3511.82012.314.3100006.57

14.18 €

1 13 giorni Anello esterno sferico3511.82012.314.3100003.14

11.32 €

1 45 giorni Anello esterno cilindrico4015.82217.420.9950010.9

12.77 €

1 13 giorni Anello esterno cilindrico4715.82519.224.5850012.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Rullo di punteria Materiale Acciaio al carbonio Rivestimento rotella NA
Con rullo di punteria Tipo separato Dimensioni standard Sistema metrico Perno NA
Metodo di guida rulli Con gabbia Anello interno NA Struttura guarnizione Senza guarnizione
Ingrassatore dedicato incluso NA

Supporto tecnico