Grasso

Grasso
  • Sconto volumi elevati
Grease for lubricating linear motion systems.

[Features]
· Long life grease: Excellent oxidation stability for long life due to differences from ordinary metal soap base grease
· Wide temperature range grease maintains good lubricity in the: -45°C to +160°C temperature range
· Low starting torque values at low temperatures.
· Excellent water resistance: Less effect from water infiltration.
· Excellent mechanical stability.
· Resists softening even in long time use, and has excellent mechanical stability
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFA+16KG
AFA+70G
AFA+400G
AFB-LF+16KG
AFB-LF+70G
AFC+16KG
AFC+70G
AFC+400G
AFE-CA+18KG
AFE-CA+70G
AFE-CA+400G
AFF+16KG
AFF+70G
AFF+400G
AFG+16KG
AFG+70G
AFG+400G
AFJ+16KG
AFJ+70G
AFJ+400G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di grasso Capacità di grasso
(g)
Addensante grasso

1,887.09 €

1 Disponibile 19 giorni 10Scorrimento lento16000Urea

17.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Scorrimento lento70Urea

57.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Scorrimento lento400Urea

274.96 €

1 Disponibile 20 giorni 10Universale16000Tipo a base di litio

9.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Universale70Tipo a base di litio

3,692.09 €

1 Disponibile 19 giorni 10Alta velocità/vibrazioni ridotte16000Urea

36.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Alta velocità/vibrazioni ridotte70Urea

207.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10Alta velocità/vibrazioni ridotte400Urea

4,925.66 €

1 Disponibile 19 giorni 10Ambiente pulito18000Urea

36.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Ambiente pulito70Urea

180.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10Ambiente pulito400Urea

3,692.09 €

1 Disponibile 22 giorni 10Ambiente pulito16000Tipo a base di litio

36.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Ambiente pulito70Tipo a base di litio

180.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Ambiente pulito400Tipo a base di litio

2,194.74 €

1 Disponibile 19 giorni 10Contromisure per il surriscaldamento della vite a ricircolo di sfere16000Urea

22.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Contromisure per il surriscaldamento della vite a ricircolo di sfere70Urea

67.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Contromisure per il surriscaldamento della vite a ricircolo di sfere400Urea

2,215.23 €

1 Disponibile 19 giorni 10Gamma di velocità ampia16000Urea

22.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Gamma di velocità ampia70Urea

128.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Gamma di velocità ampia400Urea

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Grasso

Supporto tecnico