• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a ricircolo di sfere di precisione con fermo, SBN

Vite a ricircolo di sfere di precisione con fermo, SBN

[Features]
· Because this ball screw includes a ball retainer, there are no collisions with other balls, and wear and tear from balls grinding against one another is eliminated. This in turn improves the holding power of grease.
· Low noise with small torque fluctuation. Long-term maintenance-free operation.
· Provides superior high speed performance due to its ideal circulation structure, strengthened circulation part, and adoption of a ball retainer.
· Low noise, favorable sound quality: The ball retainer prevents balls from bumping into each other, eliminating the noise of these collisions. Because balls are scooped up along the contact line direction, ball circulation eliminates collision noise.
· Long-term maintenance-free performance: There is no friction from balls rubbing against each other, and grease pockets ensure a stable grease supply, achieving long-term maintenance-free operation (long-term operation without the need for additional grease).
· Smooth operation: The ball retainer prevents friction from balls rubbing against each other, and torque fluctuation is low. As a result, rotation movement is smooth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBN1604-5G0+[53-1400/1]LC[5,​7]
SBN1605-5G0+[56-1400/1]LC[5,​7]
SBN2004-5G0+[53-1800/1]LC[5,​7]
SBN2005-5G0+[56-1800/1]LC[5,​7]
SBN2504-5G0+[48-2400/1]LC[5,​7]
SBN2505-5G0+[55-2400/1]LC[5,​7]
SBN2506-5G0+[62-2400/1]LC[5,​7]
SBN2805-5G0+[59-2700/1]LC[5,​7]
SBN2806-5G0+[63-2700/1]LC[5,​7]
SBN3205-5G0+[56-3200/1]LC[5,​7]
SBN3206-5G0+[63-3200/1]LC[5,​7]
SBN3210-7G0+[120-3200/1]LC[5,​7]
SBN3212-5G0+[117-3200/1]LC[5,​7]
SBN3610-7G0+[123-3650/1]LC[5,​7]
SBN3612-7G0+[140-3650/1]LC[5,​7]
SBN3616-5G0+[140-3650/1]LC[5,​7]
SBN4012-5G0+[119-4300/1]LC[5,​7]
SBN4016-5G0+[144-4300/1]LC[5,​7]
SBN4512-5G0+[119-5050/1]LC[5,​7]
SBN4516-5G0+[140-5050/1]LC[5,​7]
SBN5012-5G0+[119-5800/1]LC[5,​7]
SBN5016-5G0+[143-5800/1]LC[5,​7]
SBN5020-5G0+[169-5800/1]LC[5,​7]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Precisione D.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Profilo chiocciola Sistema circuito Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)

-

Preventivo A / C0 / C1164Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.553 ~ 140053008000

-

Preventivo A / C0 / C1165Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.556 ~ 1400920012900

-

Preventivo A / C0 / C1204Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.553 ~ 1800590010100

-

Preventivo A / C0 / C1205Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.556 ~ 18001030016200

-

Preventivo A / C0 / C1254Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.548 ~ 2400640012700

-

Preventivo A / C0 / C1255Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.555 ~ 24001130020300

-

Preventivo A / C0 / C1256Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.562 ~ 24001540025400

-

Preventivo A / C0 / C1285Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.559 ~ 27001180022800

-

Preventivo A / C0 / C1286Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.563 ~ 27001620028500

-

Preventivo A / C0 / C1325Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.556 ~ 32001260026100

-

Preventivo A / C0 / C1326Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.563 ~ 32001720032700

-

Preventivo A / C0 / C13210Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×3.5120 ~ 32004300073100

-

Preventivo A / C0 / C13212Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5117 ~ 32003740058700

-

Preventivo A / C0 / C13610Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×3.5123 ~ 36504560082300

-

Preventivo A / C0 / C13612Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×3.5140 ~ 36505320092600

-

Preventivo A / C0 / C13616Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5140 ~ 36503970066400

-

Preventivo A / C0 / C14012Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5119 ~ 43004200073600

-

Preventivo A / C0 / C14016Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5144 ~ 43004190073800

-

Preventivo A / C0 / C14512Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5119 ~ 50504440082900

-

Preventivo A / C0 / C14516Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5140 ~ 50504430083100

-

Preventivo A / C0 / C15012Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5119 ~ 58004660092200

-

Preventivo A / C0 / C15016Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5143 ~ 58004660092400

-

Preventivo A / C0 / C15020Tipo sfalsatoCon tubo di ritorno1×2.5169 ~ 58004650092600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Con anello di sicurezza Profilo flangia Profilo rotondo
Precarico Disponibile Condizioni di utilizzo Alta velocità Vite destra/vite sinistra Vite destra
Gioco assiale G0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico