Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 28/2/2021 alle ore 0:00 (CET) 1/3/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite a ricircolo di sfere con chiocciola rotante, JPF

Vite a ricircolo di sfere con chiocciola rotante, JPF

[Features]
· THK rolling ball screws are low-priced sending screws that modify the screw grinding shaft used in precision ball screws and use a new screw shaft created by combining high accuracy rolling pressing with special surface grinding finishing.
· Because all the ball rolling surfaces or the combined ball screw nuts have undergone grinding finishing, the gap in the shaft direction is smaller than conventional rolling ball screws, providing smooth operation.
· An abundant standardized lineup is available so you can select the product that's optimal for your application.
· Lead accuracy to achieves a C7 class: Aside from the C10 class, the shaft tips for the C7 and C8 classes are both standardized for movement amount tolerance, so they can be used for a wide variety of applications.
· Screw shaft ball rolling surface roughness of 0.20a or less: After rolling is completed, the ball rolling surface of the screw shaft undergoes a special surface polishing process, finishing the surface at a roughness of 0.20a or less, identical to the precision ball screw product line after screw grinding.
· Ball screw nut ball rolling surface grinding and finishing: Rotating ball screw nuts also undergo a ball rolling surface grinding and finishing process just like precision ball screws, which provides durability and smooth operation.
· High dust-proofing effectiveness: Because the ball screw nut has either a compact labyrinth seal or a brush seal built-in, it operates with low friction and high level dust-proofing, lengthening the life of ball screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JPF1404-4G0+[52-1500/1]LT
JPF1404-4G0+[52-1500/1]LC[7,​8]T
JPF1405-4G0+[60-1500/1]LT
JPF1405-4G0+[60-1500/1]LC[7,​8]T
JPF1605-4G0+[60-1800/1]LT
JPF1605-4G0+[60-1800/1]LC[7,​8]T
JPF2005-6G0+[80-2200/1]LT
JPF2005-6G0+[80-2200/1]LC[7,​8]T
JPF2505-6G0+[80-3000/1]LT
JPF2505-6G0+[80-3000/1]LC[7,​8]T
JPF2510-4G0+[112-3000/1]LT
JPF2510-4G0+[112-3000/1]LC[7,​8]T
JPF2805-6G0+[80-3000/1]LT
JPF2805-6G0+[80-3000/1]LC[7,​8]T
JPF2806-6G0+[90-3000/1]LT
JPF2806-6G0+[90-3000/1]LC[7,​8]T
JPF3210-6G0+[135-4000/1]LT
JPF3210-6G0+[135-4000/1]LC[7,​8]T
JPF3610-6G0+[138-4000/1]LT
JPF3610-6G0+[138-4000/1]LC[7,​8]T
JPF4010-6G0+[138-5000/1]LT
JPF4010-6G0+[138-5000/1]LC[7,​8]T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo Precisione D.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Profilo chiocciola Sistema circuito Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)

-

Preventivo A / In rotoloC10144Tipo singoloCon deflettore2×152 ~ 150028005100

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C8144Tipo singoloCon deflettore2×152 ~ 150028005100

-

Preventivo A / In rotoloC10145Tipo singoloCon deflettore2×160 ~ 150039008600

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C8145Tipo singoloCon deflettore2×160 ~ 150039008600

-

Preventivo A / In rotoloC10165Tipo singoloCon deflettore2×160 ~ 180037008200

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C8165Tipo singoloCon deflettore2×160 ~ 180037008200

-

Preventivo A / In rotoloC10205Tipo singoloCon deflettore3×180 ~ 2200600016000

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C8205Tipo singoloCon deflettore3×180 ~ 2200600016000

-

Preventivo A / In rotoloC10255Tipo singoloCon deflettore3×180 ~ 3000690020800

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C8255Tipo singoloCon deflettore3×180 ~ 3000690020800

-

Preventivo A / In rotoloC102510Tipo singoloCon deflettore2×1112 ~ 30001140024500

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C82510Tipo singoloCon deflettore2×1112 ~ 30001140024500

-

Preventivo A / In rotoloC10285Tipo singoloCon deflettore3×180 ~ 3000730023900

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C8285Tipo singoloCon deflettore3×180 ~ 3000730023900

-

Preventivo A / In rotoloC10286Tipo singoloCon deflettore3×190 ~ 3000730023900

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C8286Tipo singoloCon deflettore3×190 ~ 3000730023900

-

Preventivo A / In rotoloC103210Tipo singoloCon deflettore3×1135 ~ 40001930049900

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C83210Tipo singoloCon deflettore3×1135 ~ 40001930049900

-

Preventivo A / In rotoloC103610Tipo singoloCon deflettore3×1138 ~ 40002060056200

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C83610Tipo singoloCon deflettore3×1138 ~ 40002060056200

-

Preventivo A / In rotoloC104010Tipo singoloCon deflettore3×1138 ~ 50002220065300

-

Preventivo A / In rotoloC7 / C84010Tipo singoloCon deflettore3×1138 ~ 50002220065300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo Precarico Disponibile
Condizioni di utilizzo Standard / Antipolvere Vite destra/vite sinistra Vite destra Misura dado Tipo compatto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico