Recommended tip shape designations are now selectable. If you choose a recommended tip shape designation, accuracy for non-standard lengths can be specified in units of 1 mm, even for C8 and C10 models.
[Features]
· THK rolling ball screws are low-priced sending screws that modify the screw grinding shaft used in precision ball screws and use a new screw shaft created by combining high accuracy rolling pressing with special surface grinding finishing.
· Because all the ball rolling surfaces or the combined ball screw nuts have undergone grinding finishing, the gap in the shaft direction is smaller than conventional rolling ball screws, providing smooth operation.
· Also, an abundant standardized lineup is available so you can select the product that's optimal for your application.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
MTF0601-3.7+[40-320/1]LC7T |
MTF0601-3.7+[40-320/1]LT |
MTF0802-3.7+[28-320/1]LC7T |
MTF0802-3.7+[28-320/1]LT |
MTF1002-3.7+[28-1000/1]LC7T |
MTF1002-3.7+[28-1000/1]LT |
MTF1202-3.7+[100-1000/1]LC7T |
MTF1202-3.7+[100-1000/1]LT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Precisione | D.E. albero vite d (φ) | Piombo (mm) | Profilo chiocciola | Sistema circuito | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Preventivo | C7 | 6 | 1 | Tipo singolo | Con deflettore | 40 ~ 320 | 700 | 1200 | ||
- | Preventivo | C8 | 6 | 1 | Tipo singolo | Con deflettore | 40 ~ 320 | 700 | 1200 | ||
- | Preventivo | C7 | 8 | 2 | Tipo singolo | Con deflettore | 28 ~ 320 | 2100 | 3800 | ||
- | Preventivo | C8 | 8 | 2 | Tipo singolo | Con deflettore | 28 ~ 320 | 2100 | 3800 | ||
- | Preventivo | C7 | 10 | 2 | Tipo singolo | Con deflettore | 28 ~ 1000 | 2300 | 4800 | ||
- | Preventivo | C8 | 10 | 2 | Tipo singolo | Con deflettore | 28 ~ 1000 | 2300 | 4800 | ||
- | Preventivo | C7 | 12 | 2 | Tipo singolo | Con deflettore | 100 ~ 1000 | 2500 | 5800 | ||
- | Preventivo | C8 | 12 | 2 | Tipo singolo | Con deflettore | 100 ~ 1000 | 2500 | 5800 |
Loading...
Tipo | In rotolo | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Tipo miniaturizzato |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | NA | Condizioni di utilizzo | Standard | Vite destra/vite sinistra | Vite destra |
Gioco assiale | 0.05 | Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 1×3.7 |
THK
Prezzo standard 420.74 €
Giorni spedizione: 44 giorni
MISUMI
Prezzo standard 39.35 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Giorni spedizione: 10 giorni
MISUMI
Prezzo standard 10.31 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
THK
Giorni spedizione: Preventivo
MISUMI
Giorni spedizione: 18 giorni
MISUMI
Giorni spedizione: 5 giorni
THK
Prezzo standard 631.09 €
Giorni spedizione: 5 giorni
MISUMI
Giorni spedizione: 5 giorni
MISUMI
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.