Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Vite a ricircolo di sfere con chiocciola rotante, WTF

Vite a ricircolo di sfere con chiocciola rotante, WTF

[Features]
· High speed sending ball screw which achieves DN values of 100,000 through the adoption of a new circulation structure.
· Compatible with the nut outer diameter and mount hole size of conventional WTF shape products, so it can be used as a replacement.
(WHF1530, WHF2040, WHF2550)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WTF1520-3+[45-1500/1]LC[7,​8]T
WTF1520-3+[45-1500/1]LT
WTF1520-6+[45-1500/1]LC[7,​8]T
WTF1520-6+[45-1500/1]LT
WTF1530-2+[33-1500/1]LC[7,​8]T
WTF1530-2+[33-1500/1]LT
WTF1530-3+[63-1500/1]LC[7,​8]T
WTF1530-3+[63-1500/1]LT
WTF2040-2+[42-2200/1]LC[7,​8]T
WTF2040-2+[42-2200/1]LT
WTF2040-3+[82-2200/1]LC[7,​8]T
WTF2040-3+[82-2200/1]LT
WTF2550-2+[52-3000/1]LC[7,​8]T
WTF2550-2+[52-3000/1]LT
WTF2550-3+[102-3000/1]LC[7,​8]T
WTF2550-3+[102-3000/1]LT
WTF3060-2+[63-4000/1]LC[7,​8]T
WTF3060-2+[63-4000/1]LT
WTF3060-3+[123-4000/1]LC[7,​8]T
WTF3060-3+[123-4000/1]LT
WTF4080-2+[79-5000/1]LC[7,​8]T
WTF4080-2+[79-5000/1]LT
WTF4080-3+[159-5000/1]LC[7,​8]T
WTF4080-3+[159-5000/1]LT
WTF50100-2+[98-6000/1]LC[7,​8]T
WTF50100-2+[98-6000/1]LT
WTF50100-3+[198-6000/1]LC[7,​8]T
WTF50100-3+[198-6000/1]LT
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Precisione D.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Gioco assiale Profilo chiocciola Sistema circuito Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)

-

Preventivo C7 / C815200.1Tipo singoloTappo terminale2×1.545 ~ 1500550014200

-

Preventivo C1015200.1Tipo singoloTappo terminale2×1.545 ~ 1500550014200

-

Preventivo C7 / C815200.1Tipo singoloTappo terminale4×1.545 ~ 15001010028500

-

Preventivo C1015200.1Tipo singoloTappo terminale4×1.545 ~ 15001010028500

-

Preventivo C7 / C815300.1Tipo singoloTappo terminale4×0.633 ~ 150043009300

-

Preventivo C1015300.1Tipo singoloTappo terminale4×0.633 ~ 150043009300

-

Preventivo C7 / C815300.1Tipo singoloTappo terminale2×1.663 ~ 1500560012400

-

Preventivo C1015300.1Tipo singoloTappo terminale2×1.663 ~ 1500560012400

-

Preventivo C7 / C820400.1Tipo singoloTappo terminale4×0.6542 ~ 2200540013600

-

Preventivo C1020400.1Tipo singoloTappo terminale4×0.6542 ~ 2200540013600

-

Preventivo C7 / C820400.1Tipo singoloTappo terminale2×1.6582 ~ 2200660017200

-

Preventivo C1020400.1Tipo singoloTappo terminale2×1.6582 ~ 2200660017200

-

Preventivo C7 / C825500.1Tipo singoloTappo terminale4×0.6552 ~ 3000850021200

-

Preventivo C1025500.1Tipo singoloTappo terminale4×0.6552 ~ 3000850021200

-

Preventivo C7 / C825500.1Tipo singoloTappo terminale2×1.65102 ~ 30001040026900

-

Preventivo C1025500.1Tipo singoloTappo terminale2×1.65102 ~ 30001040026900

-

Preventivo C7 / C83060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.14Tipo singoloTappo terminale4×0.6563 ~ 40001180030600

-

Preventivo C103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.14Tipo singoloTappo terminale4×0.6563 ~ 40001180030600

-

Preventivo C7 / C83060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.14Tipo singoloTappo terminale2×1.65123 ~ 40001450038900

-

Preventivo C103060[0.2 o inf. (Laminato)] 0.14Tipo singoloTappo terminale2×1.65123 ~ 40001450038900

-

Preventivo C7 / C84080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.17Tipo singoloTappo terminale4×0.6579 ~ 50001980054500

-

Preventivo C104080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.17Tipo singoloTappo terminale4×0.6579 ~ 50001980054500

-

Preventivo C7 / C84080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.17Tipo singoloTappo terminale2×1.65159 ~ 50002430069200

-

Preventivo C104080[0.2 o inf. (Laminato)] 0.17Tipo singoloTappo terminale2×1.65159 ~ 50002430069200

-

Preventivo C7 / C8501000.2Tipo singoloTappo terminale4×0.6598 ~ 60002960085200

-

Preventivo C10501000.2Tipo singoloTappo terminale4×0.6598 ~ 60002960085200

-

Preventivo C7 / C8501000.2Tipo singoloTappo terminale2×1.65198 ~ 600036300108100

-

Preventivo C10501000.2Tipo singoloTappo terminale2×1.65198 ~ 600036300108100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo In rotolo Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Precarico NA Condizioni di utilizzo Alta velocità / Antipolvere Vite destra/vite sinistra Vite destra

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico