Soppressore d'urti regolabile – serie SCK

Soppressore d'urti regolabile – serie SCK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Absorb shock with unique mechanism. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

(i)Nota

  • 0.005, 0.01 e 0.03 sono tipi non regolabili forniti senza regolatore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCK-00-0.005
SCK-00-0.005-N1
SCK-00-0.01
SCK-00-0.01-N1
SCK-00-0.03
SCK-00-0.03-N1
SCK-00-0.3
SCK-00-0.3-N1
SCK-00-0.5M
SCK-00-0.5M-N1
SCK-00-0.6
SCK-00-0.6-N1
SCK-00-0.25M
SCK-00-0.25M-N1
SCK-00-1.0M
SCK-00-1.0M-N1
SCK-00-1.2
SCK-00-1.2-N1
SCK-00-2.6
SCK-00-2.6-N1
SCK-00-6.5-N1
SCK-00-8
SCK-00-8-N1
SCK-00-12
SCK-00-12-N1
SCK-00-20
SCK-00-20-N1
SCK-00-30
SCK-00-30-N1
SCK-00-40
SCK-00-40-N1
SCK-00-60
SCK-00-60-N1
SCK-FA-0.005
SCK-FA-0.005-N1
SCK-FA-0.01
SCK-FA-0.01-N1
SCK-FA-0.03
SCK-FA-0.03-N1
SCK-FA-0.3
SCK-FA-0.3-N1
SCK-FA-0.5M
SCK-FA-0.5M-N1
SCK-FA-0.6
SCK-FA-0.6-N1
SCK-FA-0.25M
SCK-FA-0.25M-N1
SCK-FA-1.0M
SCK-FA-1.0M-N1
SCK-FA-1.2
SCK-FA-1.2-N1
SCK-FA-2.6
SCK-FA-2.6-N1
SCK-FA-6.5
SCK-FA-6.5-N1
SCK-FA-8
SCK-FA-8-N1
SCK-FA-12
SCK-FA-12-N1
SCK-FA-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Struttura Corsa S
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Velocità massima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Quantità di energia assorbita al minuto
(J/min)
Dado autobloccante Tipo di supporto

36.18 €

1 Disponibile 6 giorni [Tipo fisso] Non regolabile7M10100.049141.5392.6452.25NATipo base

49.28 €

1 Disponibile 10 giorni [Tipo fisso] Non regolabile7M10100.049141.5392.6452.25DisponibileTipo base

42.31 €

1 8 giorni [Tipo fisso] Non regolabile10M12120.098155595454.5NATipo base

55.49 €

1 Disponibile 10 giorni [Tipo fisso] Non regolabile10M12120.098155595454.5DisponibileTipo base

48.52 €

1 Disponibile 6 giorni [Tipo fisso] Non regolabile10M16160.29417014710.54516NATipo base

57.92 €

32.44 €

1 Stesso giorno

Stock

[Tipo fisso] Non regolabile10M16160.29417014710.54516DisponibileTipo base

69.78 €

37.68 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile10M20202.94194.654011.345135NATipo base

88.52 €

1 6 giorni Regolabile10M20202.94194.654011.345135DisponibileTipo base

114.92 €

1 6 giorni Regolabile15M202011.82111.4144011.530353NATipo base

125.54 €

1 6 giorni Regolabile15M202011.82111.4144011.530353DisponibileTipo base

83.40 €

1 Disponibile 6 giorni Regolabile10M20205.881.594.6100011.330180NATipo base

99.21 €

1 Disponibile 10 giorni Regolabile10M20205.881.594.6100011.330180DisponibileTipo base

96.16 €

1 Disponibile 6 giorni Regolabile10M14143.43196.66308.445153NATipo base

101.70 €

53.90 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile10M14143.43196.66308.445153DisponibileTipo base

162.60 €

115.45 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile30M272774.52.5161.6456021.0181341NATipo base

183.23 €

120.93 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile30M272774.52.5161.6456021.0181341DisponibileTipo base

106.24 €

1 6 giorni Regolabile15M252511.82122.5140017.230360NATipo base

114.88 €

59.74 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile15M252511.82122.5140017.230360DisponibileTipo base

106.24 €

1 6 giorni Regolabile15M252525.52122.5310017.225650NATipo base

122.61 €

1 Disponibile 6 giorni Regolabile15M252525.52122.5310017.225650DisponibileTipo base

136.00 €

1 10 giorni Regolabile25M303063.72.5157.4460030201300DisponibileTipo base

120.48 €

83.13 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile25M303078.42.5157.4570030181440NATipo base

135.06 €

1 6 giorni Regolabile25M303078.42.5157.4570030181440DisponibileTipo base

187.40 €

1 6 giorni Regolabile25M40401183175.6860039.0121440NATipo base

199.71 €

135.80 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile25M40401183175.6860039.0121440DisponibileTipo base

239.32 €

1 6 giorni Regolabile40M40401963205.6900051.091800NATipo base

257.91 €

167.64 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile40M40401963205.6900051.091800DisponibileTipo base

298.52 €

1 6 giorni Regolabile60M40402943257.190006872100NATipo base

306.40 €

208.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile60M40402943257.190006872100DisponibileTipo base

294.80 €

203.41 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile70M40403923277.1100007552000NATipo base

307.35 €

205.92 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile70M40403923277.1100007552000DisponibileTipo base

330.53 €

228.07 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile70M45455884298.41500084.042400NATipo base

361.64 €

245.92 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile70M45455884298.41500084.042400DisponibileTipo base

40.50 €

23.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Tipo fisso] Non regolabile7M10100.049141.5392.6452.25NAProfilo flangia

56.97 €

1 Disponibile 10 giorni [Tipo fisso] Non regolabile7M10100.049141.5392.6452.25DisponibileProfilo flangia

50.06 €

1 Disponibile 10 giorni [Tipo fisso] Non regolabile10M12120.098155595454.5NAProfilo flangia

63.26 €

1 Disponibile 10 giorni [Tipo fisso] Non regolabile10M12120.098155595454.5DisponibileProfilo flangia

54.26 €

30.39 €

1 Stesso giorno

Stock

[Tipo fisso] Non regolabile10M16160.29417014710.54516NAProfilo flangia

67.50 €

37.13 €

1 Stesso giorno

Stock

[Tipo fisso] Non regolabile10M16160.29417014710.54516DisponibileProfilo flangia

80.40 €

43.42 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile10M20202.94194.654011.345135NAProfilo flangia

95.10 €

50.40 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile10M20202.94194.654011.345135DisponibileProfilo flangia

119.22 €

85.84 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile15M202011.82111.4144011.530353NAProfilo flangia

129.66 €

92.06 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile15M202011.82111.4144011.530353DisponibileProfilo flangia

97.04 €

1 Disponibile 10 giorni Regolabile10M20205.881.594.6100011.330180NAProfilo flangia

112.85 €

1 Disponibile 10 giorni Regolabile10M20205.881.594.6100011.330180DisponibileProfilo flangia

99.70 €

53.84 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile10M14143.43196.66308.445153NAProfilo flangia

112.95 €

59.86 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile10M14143.43196.66308.445153DisponibileProfilo flangia

167.85 €

117.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile30M272774.52.5161.6456021.0181341NAProfilo flangia

182.39 €

127.67 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile30M272774.52.5161.6456021.0181341DisponibileProfilo flangia

111.93 €

58.20 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile15M252511.82122.5140017.230360NAProfilo flangia

128.86 €

67.01 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile15M252511.82122.5140017.230360DisponibileProfilo flangia

112.01 €

58.25 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile15M252525.52122.5310017.225650NAProfilo flangia

128.95 €

65.76 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile15M252525.52122.5310017.225650DisponibileProfilo flangia

131.68 €

1 10 giorni Regolabile25M303063.72.5157.4460030201300NAProfilo flangia

147.24 €

1 10 giorni Regolabile25M303063.72.5157.4460030201300DisponibileProfilo flangia

126.12 €

88.28 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile25M303078.42.5157.4570030181440NAProfilo flangia

141.27 €

97.48 €

1 Stesso giorno

Stock

Regolabile25M303078.42.5157.4570030181440DisponibileProfilo flangia

201.59 €

1 10 giorni Regolabile25M40401183175.6860039.0121440NAProfilo flangia

222.42 €

1 10 giorni Regolabile25M40401183175.6860039.0121440DisponibileProfilo flangia

253.51 €

1 10 giorni Regolabile40M40401963205.6900051.091800NAProfilo flangia

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Metodo orifizio Orifizio singolo Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Alluminio Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Tappi per punte Disponibile
(Rame) Limite materiali Standard

Supporto tecnico