Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. albero vite d (φ) | Piombo (mm) | Gioco assiale | Numero di circuiti di carico (File x Avvolgimenti) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | Tipo di guarnizione antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.58 € | 1 | 20 giorni | 10 | 15 | 10 | 0.1 | 2×2.8 | 9800 | 25200 | NA | ||
447.36 € | 1 | 22 giorni | - | 15 | 10 | 0.1 | 2×2.8 | 9800 | 25200 | Guarnizione spazzola | ||
375.55 € | 1 | 20 giorni | 10 | 16 | 16 | 0.1 | 2×1.8 | 5800 | 12900 | NA | ||
450.67 € | 1 | 20 giorni | 10 | 16 | 16 | 0.1 | 4×1.8 | 10500 | 25900 | NA | ||
415.61 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 2×1.8 | 7700 | 22300 | NA | ||
475.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 2×1.8 | 7700 | 22300 | Guarnizione spazzola | ||
495.73 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 4×1.8 | 13900 | 44600 | NA | ||
490.73 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 25 | 0.1 | 2×1.8 | 12100 | 35000 | NA | ||
554.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 25 | 0.1 | 2×1.8 | 12100 | 35000 | Guarnizione spazzola | ||
588.37 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 25 | 0.1 | 4×1.8 | 21900 | 69900 | NA | ||
658.49 € | 1 | 20 giorni | 10 | 32 | 32 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.14 | 2×1.8 | 17300 | 53900 | NA | ||
725.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | 32 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.14 | 2×1.8 | 17300 | 53900 | Guarnizione spazzola | ||
791.16 € | 1 | 20 giorni | 10 | 32 | 32 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.14 | 4×1.8 | 31300 | 107800 | NA | ||
835.10 € | 1 | 22 giorni | - | 32 | 32 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.14 | 4×1.8 | 31300 | 107800 | Guarnizione spazzola | ||
731.07 € | 1 | 20 giorni | 10 | 36 | 20 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×2.8 | 39800 | 121700 | NA | ||
833.73 € | 1 | 20 giorni | 10 | 36 | 24 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×2.8 | 46200 | 137400 | NA | ||
897.89 € | 1 | 23 giorni | - | 36 | 24 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×2.8 | 46200 | 137400 | Guarnizione spazzola | ||
768.64 € | 1 | 20 giorni | 10 | 36 | 36 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×1.8 | 22400 | 70500 | NA | ||
835.10 € | 1 | 22 giorni | - | 36 | 36 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×1.8 | 22400 | 70500 | Guarnizione spazzola | ||
921.35 € | 1 | 20 giorni | 10 | 36 | 36 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 4×1.8 | 40600 | 141100 | NA | ||
992.07 € | 1 | 22 giorni | - | 36 | 36 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 4×1.8 | 40600 | 141100 | Guarnizione spazzola | ||
858.77 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 40 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×1.8 | 28100 | 89800 | NA | ||
932.42 € | 1 | 22 giorni | - | 40 | 40 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×1.8 | 28100 | 89800 | Guarnizione spazzola | ||
1,029.03 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 40 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 4×1.8 | 51100 | 179600 | NA | ||
1,216.78 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 50 | 0.2 | 2×1.8 | 42100 | 140400 | NA | ||
1,272.41 € | 1 | 23 giorni | - | 50 | 50 | 0.2 | 2×1.8 | 42100 | 140400 | Guarnizione spazzola | ||
1,459.65 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 50 | 0.2 | 4×1.8 | 76300 | 280700 | NA | ||
1,541.49 € | 1 | 23 giorni | - | 50 | 50 | 0.2 | 4×1.8 | 76300 | 280700 | Guarnizione spazzola |
Loading...
Tipo | In rotolo | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | NA | Condizioni di utilizzo | Alta velocità / Antipolvere | Profilo chiocciola | Tipo singolo |
Sistema circuito | Tappo terminale | A vite | Chiocciola singola |
Configura
Proprietà di base
D.E. albero vite d(φ)
Piombo(mm)
Gioco assiale
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti)
Tipo di guarnizione antipolvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali