Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. albero vite d (φ) | Piombo (mm) | Gioco assiale | Numero di circuiti di carico (File x Avvolgimenti) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | Tipo di guarnizione antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.82 € | 1 | 20 giorni | 10 | 10 | 6 | 0.05 | 1×2.65 | 2800 | 4900 | NA | ||
235.28 € | 1 | 23 giorni | 10 | 10 | 6 | 0.05 | 1×2.65 | 2800 | 4900 | Guarnizione spazzola | ||
197.81 € | 1 | 20 giorni | 10 | 12 | 8 | 0.05 | 1×2.65 | 3800 | 6800 | NA | ||
251.14 € | 1 | 23 giorni | 10 | 12 | 8 | 0.05 | 1×2.65 | 3800 | 6800 | Guarnizione spazzola | ||
182.78 € | 1 | 20 giorni | 10 | 14 | 4 | 0.1 | 1×3.65 | 5500 | 11500 | NA | ||
182.78 € | 1 | 20 giorni | 10 | 14 | 5 | 0.1 | 1×2.65 | 5000 | 11400 | NA | ||
237.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 5 | 0.1 | 1×2.65 | 5000 | 11400 | Guarnizione spazzola | ||
190.28 € | 1 | 20 giorni | 10 | 16 | 5 | 0.1 | 1×2.65 | 5400 | 13300 | NA | ||
245.37 € | 1 | 20 giorni | 10 | 18 | 8 | 0.1 | 1×3.65 | 13100 | 31000 | NA | ||
192.79 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 5 | 0.1 | 1×2.65 | 6000 | 16500 | NA | ||
255.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 5 | 0.1 | 1×2.65 | 6000 | 16500 | Guarnizione spazzola | ||
250.37 € | 1 | 20 giorni | 10 | 20 | 10 | 0.1 | 1×2.65 | 10600 | 25100 | NA | ||
310.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 10 | 0.1 | 1×2.65 | 10600 | 25100 | Guarnizione spazzola | ||
215.31 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 5 | 0.1 | 1×2.65 | 6700 | 20800 | NA | ||
279.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 5 | 0.1 | 1×2.65 | 6700 | 20800 | Guarnizione spazzola | ||
315.46 € | 1 | 20 giorni | 10 | 25 | 10 | 0.1 | 2×2.65 | 31200 | 83700 | NA | ||
232.85 € | 1 | 20 giorni | 10 | 28 | 6 | 0.1 | 1×2.65 | 7000 | 23400 | NA | ||
292.94 € | 1 | 20 giorni | 10 | 28 | 6 | 0.1 | 2×2.65 | 12800 | 46800 | NA | ||
362.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 28 | 6 | 0.1 | 2×2.65 | 12800 | 46800 | Guarnizione spazzola | ||
338.00 € | 1 | 20 giorni | 10 | 32 | 10 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.14 | 1×2.65 | 19800 | 53800 | NA | ||
433.15 € | 1 | 20 giorni | 10 | 32 | 10 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.14 | 2×2.65 | 36000 | 107500 | NA | ||
500.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | 10 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.14 | 2×2.65 | 36000 | 107500 | Guarnizione spazzola | ||
368.06 € | 1 | 20 giorni | 10 | 36 | 10 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 1×2.65 | 20800 | 59800 | NA | ||
468.21 € | 1 | 20 giorni | 10 | 36 | 10 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×2.65 | 37800 | 118700 | NA | ||
553.33 € | 1 | 20 giorni | 10 | 40 | 10 | [0.2 o inf. (Laminato)] 0.17 | 2×2.65 | 40300 | 134900 | NA | ||
665.98 € | 1 | 20 giorni | 10 | 45 | 12 | 0.2 | 2×2.65 | 49500 | 169000 | NA | ||
908.85 € | 1 | 20 giorni | 10 | 50 | 16 | 0.2 | 2×2.65 | 93800 | 315200 | NA |
Loading...
Tipo | In rotolo | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | NA | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere | Profilo chiocciola | Tipo singolo |
Sistema circuito | Con tubo di ritorno | A vite | Chiocciola singola |
Configura
Proprietà di base
D.E. albero vite d(φ)
Piombo(mm)
Gioco assiale
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti)
Tipo di guarnizione antipolvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali