• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Unità di supporto lato fisso, tipo rotondo FK

Unità di supporto lato fisso, tipo rotondo FK
  • Sconto volumi elevati
A bearing with an adjusted preload has been inserted so that it can be assembled as-is.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FK4
FK5
FK6
FK8
FK10
FK12
FK15
FK20
FK25
FK30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero D
(φ)
Spessore/profilo quadrato L/rotondo F
(mm)
Diametro esterno A
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

172.79 €

1 Disponibile 6 giorni 4932259301100

176.17 €

1 Disponibile 5 giorni 510.5342610001240

197.67 €

1 Disponibile 5 giorni 613362813801760

193.29 €

1 Disponibile 5 giorni 814433529302150

206.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1017524260803100

227.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1217544466603250

259.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1517635276004000

372.85 €

1 Disponibile 5 giorni 20308568179009500

464.83 €

1 Disponibile 5 giorni 253098792020011500

530.71 €

1 Disponibile 5 giorni 3032117932800016300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato fisso Profilo Profilo rotondo Metodo di montaggio Attacco laterale
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a contatto angolare Qualità cuscinetto Classe 5 Trattamento superficie supporto N/A
Materiale supporto Ferro

Supporto tecnico