Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BF10 |
BF15 |
BF17 |
BF20 |
BF25 |
BF30 |
BF35 |
BF40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero D (φ) | Altezza asse h1 (mm) | Spessore/profilo quadrato L/rotondo F (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 22 | 20 | 60 | 3350 | 1400 | |
97.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 28 | 20 | 70 | 5600 | 2840 | |
127.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 17 | 39 | 23 | 86 | 9600 | 4600 | |
118.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 34 | 26 | 88 | 9400 | 5050 | |
130.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 48 | 30 | 106 | 14000 | 7850 | |
167.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 51 | 32 | 128 | 19500 | 11300 | |
184.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 52 | 32 | 140 | 25700 | 15300 | |
202.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 60 | 37 | 160 | 29100 | 17800 |
Loading...
Tipo | Lato supporto | Profilo | Rettangolare | Metodo di montaggio | Con attacco smussato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto radiale singolo | Trattamento superficie supporto | N/A | Materiale supporto | Ferro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Altezza asse h1(mm)
Spessore/profilo quadrato L/rotondo F(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali