Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordi a T con dado a 2 vie (NNO) (modello grande)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEE-NNO-L-304-1.0S
TEE-NNO-L-304-1.5S
TEE-NNO-L-304-1.25S
TEE-NNO-L-304-2.0S
TEE-NNO-L-304-2.5S
TEE-NNO-L-304-3.0S
TEE-NNO-L-304-3.5S
TEE-NNO-L-304-4.0S
TEE-NNO-L-316L-1.0S
TEE-NNO-L-316L-1.5S
TEE-NNO-L-316L-1.25S
TEE-NNO-L-316L-2.0S
TEE-NNO-L-316L-2.5S
TEE-NNO-L-316L-3.0S
TEE-NNO-L-316L-3.5S
TEE-NNO-L-316L-4.0S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

80.60 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

99.12 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

87.21 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

123.17 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

171.43 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

214.60 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

262.22 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

349.21 €

Disponibile 34 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

89.47 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

109.21 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

96.55 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

139.05 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

193.65 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

243.81 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

300.95 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

393.65 €

Disponibile 34 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto filettato ISO, dado
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Giunto filettato ISO, filettatura Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna
Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Dado – Dado – Filettatura Tipo Dado esagonale (Grande)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico