Gomito a 45° virola

Gomito a 45° virola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone e lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45EL-2C-304-1.0S
45EL-2C-304-1.5S
45EL-2C-304-1.25S
45EL-2C-304-2.0S
45EL-2C-304-2.5S
45EL-2C-304-3.0S
45EL-2C-304-4.0S
45EL-2C-316L-1.0S
45EL-2C-316L-1.5S
45EL-2C-316L-2.0S
45EL-2C-316L-2.5S
45EL-2C-316L-3.0S
45EL-2C-316L-8A
45EL-2C-316L-10A
45EL-2C-316L-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

52.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

59.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

57.00 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

75.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

117.77 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

107.87 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

167.42 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

55.88 €

1 Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

64.38 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

83.30 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

92.45 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

122.36 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

103.97 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.58A

101.63 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1410A

96.13 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo 45° Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Giunto ISO con virola
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico